Publiceer je producten
 10 mm Duropal HPL Compact, grijze kern
 10 mm Duropal HPL Compact, grijze kern
 10 mm Duropal HPL Compact, grijze kern
 10 mm Duropal HPL Compact, grijze kern
 10 mm Duropal HPL Compact, grijze kern
 10 mm Duropal HPL Compact, grijze kern

    10 mm Duropal HPL Compact, grijze kern

    Compact hogedrukkunststofplaat in standaardkwaliteit conform EN 438-9:BCS. Met homogene grijze kern en aan beide zijden een decoratief melamineharsoppervlak.
    Specificatie
    • Toepassingsgebieden: Voor bijzondere meubel- en interieurconcepten in de woon- en projectensector, in recreatie- en wellnessinrichtingen, in shopdesign, in de horeca, in vochtige en natte ruimtes waar speciale robuustheid, duurzaamheid en een hoge mate van hygiëne vereist zijn, inclusief de esthetiek van het materiaal. Het materiaal is geschikt voor openrandoplossingen en gravures voor individuele 3D-effecten. Producteigenschappen: Diversiteit in decor en structuur; onderhoudsvriendelijk; antimicrobieel; geschikt voor levensmiddelen; vochtbestendig / vochtdicht; stootvast; bijzonder emissiearm PEFC kwaliteit beschikbaar: ja RAL UZ 76 – Blue Angel: ja Brandgedrag: normaal ontvlambaar; D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG) Formaldehyde-emissieklasse: E1 Productnorm: EN 438-9 Formaat: 4100 mm x 1300 mm
    Technische specificatie
    • Unieke ref.Duropal-HPL-Compact-grey-core-10-mm
    • ProductfamilieCompact laminates
    • ProductgroepDuropal HPL Compact
    • TypeBouwmateriaal
    • Publicatiedatum2020-10-14
    • Editienummer1
    • Diepte (mm)10
    Gerelateerd
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectBouwmaterialen - Plaatmaterialen

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Oceanië