Publiceer je producten
Houtmateriaal 16 mm: ClassicBoard P2
Houtmateriaal 16 mm: ClassicBoard P2

    Houtmateriaal 16 mm: ClassicBoard P2

    Ureumharsgebonden houtspaanplaat type P2 volgens EN 312, geschikt voor niet-dragende doeleinden in droge ruimtes.
    Specificatie
    • EC product type: P2 Beoogd gebruiksdoel: Producteigenschappen: geschuurd; mes- en groefplaat beschikbaar FSC-gecertificeerd: ja PEFC gecertificeerd: ja Brandgedrag: D-s2,d0 volgens EN 13986 afhankelijk van de uiteindelijke toepassing (dikte: ≥ 9 mm / ruwe dichtheid: ≥ 600 kg/m³) Formaldehyde-emissieklasse: E1 E05 Geharmoniseerde technische specificatie: EN 13986:2004 +A1:2015 Formaten mes & groef: 2050 mm x 925 mm Formaten stomp: 2655 mm x 2100 mm; 2800 mm x 2070 mm; 3200 mm x 2100 mm; 4100 mm x 2100 mm; 4110 mm x 2070 mm; 5310 mm x 2100 mm; 5600 mm x 2100 mm
    Technische specificatie
    • Unieke ref.ClassicBoard-P2-16-mm
    • ProductfamilieSpaanplaten
    • ProductgroepPfleiderer Raw Wood Based Chipboards
    • TypeBouwmateriaal
    • Publicatiedatum2020-10-06
    • Editienummer1
    • Diepte (mm)16
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalHout
    • Secundair materiaalSpaanplaat
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectBouwmaterialen - Hout
    • IFC-classificatieMateriaal
    • ETIM-codeEC003058
    • ETIM-naamFibre- / chipboard
    • Uniclass 2015-codePr_25_71_97_60
    • Uniclass 2015-beschrijvingParticleboards
    • CSI MasterFormat 2014 Code06 42 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitelWood Board Paneling
    • OmniClass-nummer23-13 35 19 15 17
    • OmniClass-titelEngineered Wood Products

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Oceanië