Publiceer je producten
5 mm: DecoBoard HDF
5 mm: DecoBoard HDF
5 mm: DecoBoard HDF
5 mm: DecoBoard HDF
5 mm: DecoBoard HDF
5 mm: DecoBoard HDF
5 mm: DecoBoard HDF

    5 mm: DecoBoard HDF

    Dunne vezelplaat met hoge dichtheid en homogene opbouw, goede slijtvastheid en aan beide zijden decoratieve gemelamineerde toplaag.
    Specificatie
    • Toepassingsgebieden: Achterwanden, schuifladenbodems, afschermingen, scheidingswanden in beurs- en winkelbouw, interieurinrichting, caravan- en voertuigbouw. Eigenschappen: Diversiteit in decor en/of structuur; onderhoudsvriendelijk; antimicrobieel; geschikt voor levensmiddelen FSC gecertificeerd: ja PEFC gecertificeerd: ja Formaldehyde-emissieklasse: E1 E05; TSCA Title VI Productnorm: EN 14322 Formaat: 2800 mm x 2100 mm
    Technische specificatie
    • Unieke ref.DecoBoard-HDF-5-mm
    • ProductfamilieMelamine faced boards
    • ProductgroepDecoBoard
    • TypeBouwmateriaal
    • Publicatiedatum2020-10-13
    • Editienummer1
    • Diepte (mm)5
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMDF Plaat
    • Secundair materiaalGelamineerd papier
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectBouwmaterialen - Plaatmaterialen
    • IFC-classificatieMateriaal
    • ETIM-codeEC003058
    • ETIM-naamFibre- / chipboard
    • Uniclass 2015-codePr_25_71_97
    • Uniclass 2015-beschrijvingWood-based boards
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelFaced Panels
    • OmniClass-nummer23-15 15 19
    • OmniClass-titelWall Coverings

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Oceanië