Publiceer je producten
28 mm: DecoBoard Individual Motiv P2
28 mm: DecoBoard Individual Motiv P2
28 mm: DecoBoard Individual Motiv P2
28 mm: DecoBoard Individual Motiv P2
28 mm: DecoBoard Individual Motiv P2
28 mm: DecoBoard Individual Motiv P2
28 mm: DecoBoard Individual Motiv P2

    28 mm: DecoBoard Individual Motiv P2

    Ureumharsgebonden houtspaanplaat met individuele digitale drukmotieven in een gemelamineerde toplaag, bekroond met de Blue Angel. De voorzijde is naar wens bedrukt, de achterzijde is standaard wit.
    Specificatie
    • EC product type: P2 Beoogd gebruiksdoel: Panelen voor binneninrichting (inclusief meubilair) voor gebruik in droge ruimten Toepassingsgebieden: Individuele meubel- en inbouwelementen, wandbekledingen, scheidingselementen, met name verticaal te gebruiken. Met een creatieve interieurinrichting en voor zakelijk gebruik, bij beurzen en evenementen, in shops en stores, in gastronomie, hotels en cruiseschepen, in opleidings- en vrijetijdsinrichtingen, praktijken en klinieken. Het gebruik voor horizontale en mechanisch belaste toepassingen wordt niet aanbevolen. Eigenschappen: design individualiseerbaar; onderhoudsvriendelijk; antimicrobieel; geschikt voor levensmiddelen; bijzonder emissiearm Duurzaamheid: Bekroond met 'Cradle to Cradle Certified® Bronze' voor een geïntegreerd circulair recyclingssysteem. FSC gecertificeerd: ja PEFC gecertificeerd: ja Blue Angel DE-UZ 76: ja Brandgedrag: D-s2,d0 volgens EN 13986 afhankelijk van de uiteindelijke toepassing (dikte: ≥ 9 mm / ruwe dichtheid: ≥ 600 kg/m³) Formaldehyde-emissieklasse: E1 E05 Productnorm: gebaseerd op EN 14322 Geharmoniseerde technische specificatie: EN 13986:2004 +A1:2015 Formaat: 2800 mm x 2100 mm
    Technische specificatie
    • Unieke ref.DecoBoard-Individual-P2-28-mm
    • ProductfamilieIndividual Motiv Melamine faced boards
    • ProductgroepDecoBoard
    • TypeBouwmateriaal
    • Publicatiedatum2020-10-14
    • Editienummer1
    • Diepte (mm)28
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalChipboard
    • Secundair materiaalGelamineerd papier
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectBouwmaterialen - Plaatmaterialen
    • IFC-classificatieMateriaal
    • ETIM-codeEC003058
    • ETIM-naamFibre- / chipboard
    • Uniclass 2015-codePr_25_71_97
    • Uniclass 2015-beschrijvingWood-based boards
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelFaced Panels
    • OmniClass-nummer23-15 15 19
    • OmniClass-titelWall Coverings

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Oceanië