Publiceer je producten
18 mm: DecoBoard MDF.MR
18 mm: DecoBoard MDF.MR
18 mm: DecoBoard MDF.MR
18 mm: DecoBoard MDF.MR
18 mm: DecoBoard MDF.MR
18 mm: DecoBoard MDF.MR
18 mm: DecoBoard MDF.MR

    18 mm: DecoBoard MDF.MR

    Vezelplaat met gemiddelde dichtheid en een homogene opbouw, verminderd zwelgedrag en aan beide zijden voorzien van een decoratieve gemelamineerde toplaag (MR = Moisture Resistant = met verbeterde zwellingswaarden voor het vochtige gedeelte).
    Specificatie
    • Toepassingsgebieden: Romp en frontkwaliteit voor meubels, winkel- en interieurbouw met verhoogde eisen aan vochtbestendigheid. Het paneel kan geprofileerd en geschilderd worden. Eigenschappen: Diversiteit in decor en/of structuur; onderhoudsvriendelijk; antimicrobieel; geschikt voor levensmiddelen; vochtbestendig / vochtdicht FSC gecertificeerd: ja PEFC gecertificeerd: ja Brandgedrag: D-s2,d0 volgens EN 13986 afhankelijk van de uiteindelijke toepassing (dikte: ≥ 9 mm / ruwe dichtheid: ≥ 600 kg/m³) Formaldehyde-emissieklasse: E1 E05; TSCA Title VI Productnorm: EN 14322 Formaat: 2655 mm x 2100 mm; 5310 mm x 2100 mm
    Technische specificatie
    • Unieke ref.DecoBoard-MDF_MR-18-mm
    • ProductfamilieMelamine faced boards
    • ProductgroepDecoBoard
    • TypeBouwmateriaal
    • Publicatiedatum2021-08-31
    • Editienummer1
    • Diepte (mm)18
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMDF Plaat
    • Secundair materiaalGelamineerd papier
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectBouwmaterialen - Plaatmaterialen
    • IFC-classificatieMateriaal
    • ETIM-codeEC003058
    • ETIM-naamFibre- / chipboard
    • Uniclass 2015-codePr_25_71_97
    • Uniclass 2015-beschrijvingWood-based boards
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelFaced Panels
    • OmniClass-nummer23-15 15 19
    • OmniClass-titelWall Coverings

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Oceanië