Publiceer je producten
22 mm: DecoBoard MFP Hybrid
22 mm: DecoBoard MFP Hybrid
22 mm: DecoBoard MFP Hybrid
22 mm: DecoBoard MFP Hybrid
22 mm: DecoBoard MFP Hybrid
22 mm: DecoBoard MFP Hybrid
22 mm: DecoBoard MFP Hybrid

    22 mm: DecoBoard MFP Hybrid

    Combinatie van een houtspaanplaat (MFP) als middenlaag en aan beide zijden bekleed met een dunne vezelplaat met hoge dichtheid (HDF) als deklaag met aan beide zijden decoratieve gemelamineerde toplaag.
    Specificatie
    • Toepassingsgebieden: Meubel- en interieurinrichting, bouw van podia en coulissen, stellingsystemen, meubels, meubelinlegplanken, dubbele bodems. Eigenschappen: Diversiteit in decor en/of structuur; onderhoudsvriendelijk; antimicrobieel; geschikt voor levensmiddelen; dragend – bijzonder hoge buigvastheid Duurzaamheid: Bekroond met 'Cradle to Cradle Certified® Bronze' voor een geïntegreerd circulair recyclingssysteem. FSC gecertificeerd: ja PEFC gecertificeerd: ja Formaldehyde-emissieklasse: E1 E05 Productnorm: EN 14322 Formaat: 2800 mm x 2100 mm; 5600 mm x 2100 mm
    Technische specificatie
    • Unieke ref.DecoBoard-MFP-Hybrid-22-mm
    • ProductfamilieMelamine faced boards
    • ProductgroepDecoBoard
    • TypeBouwmateriaal
    • Publicatiedatum2020-10-14
    • Editienummer1
    • Diepte (mm)22
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalChipboard
    • Secundair materiaalGelamineerd papier
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectBouwmaterialen - Plaatmaterialen
    • IFC-classificatieMateriaal
    • ETIM-codeEC003058
    • ETIM-naamFibre- / chipboard
    • Uniclass 2015-codePr_25_71_97
    • Uniclass 2015-beschrijvingWood-based boards
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelFaced Panels
    • OmniClass-nummer23-15 15 19
    • OmniClass-titelWall Coverings

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Oceanië