Publiceer je producten
Gemelamineerde houtspaanplaat 12 mm: DecoBoard P2
Gemelamineerde houtspaanplaat 12 mm: DecoBoard P2
Gemelamineerde houtspaanplaat 12 mm: DecoBoard P2
Gemelamineerde houtspaanplaat 12 mm: DecoBoard P2
Gemelamineerde houtspaanplaat 12 mm: DecoBoard P2
Gemelamineerde houtspaanplaat 12 mm: DecoBoard P2
Gemelamineerde houtspaanplaat 12 mm: DecoBoard P2

    Gemelamineerde houtspaanplaat 12 mm: DecoBoard P2

    Ureumharsgebonden houtspaanplaat, met aan beide zijden een decoratieve gemelamineerde toplaag, bekroond met de Blue Angel.
    Specificatie
    • EC product type: P2 Beoogd gebruiksdoel: Panelen voor binneninrichting (inclusief meubilair) voor gebruik in droge ruimten Toepassingsgebieden: Frame- en frontkwaliteit voor de meubel-, winkel- en interieurinrichting. Eigenschappen: Diversiteit in decor en/of structuur; onderhoudsvriendelijk; antimicrobieel; geschikt voor levensmiddelen; bijzonder emissiearm Duurzaamheid: Bekroond met 'Cradle to Cradle Certified® Bronze' voor een geïntegreerd circulair recyclingssysteem. FSC gecertificeerd: ja PEFC gecertificeerd: ja Blue Angel DE-UZ 76: ja Brandgedrag: D-s2,d0 volgens EN 13986 afhankelijk van de uiteindelijke toepassing (dikte: ≥ 9 mm / ruwe dichtheid: ≥ 600 kg/m³) Formaldehyde-emissieklasse: E1 E05 Productnorm: EN 14322 Geharmoniseerde technische specificatie: EN 13986:2004 +A1:2015 Formaat: 2655 mm x 2100 mm; 2800 mm x 2100 mm; 5310 mm x 2100 mm; 5600 mm x 2100 mm
    Technische specificatie
    • Unieke ref.DecoBoard-P2-12-mm
    • ProductfamilieMelamine faced boards
    • ProductgroepDecoBoard
    • TypeBouwmateriaal
    • Publicatiedatum2020-10-07
    • Editienummer1
    • Diepte (mm)12
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalChipboard
    • Secundair materiaalGelamineerd papier
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectBouwmaterialen - Plaatmaterialen
    • IFC-classificatieMateriaal
    • ETIM-codeEC003058
    • ETIM-naamFibre- / chipboard
    • Uniclass 2015-codePr_25_71_97
    • Uniclass 2015-beschrijvingWood-based boards
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelFaced Panels
    • OmniClass-nummer23-15 15 19
    • OmniClass-titelWall Coverings

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Oceanië