Publiceer je producten
19 mm: DecoBoard P2 ESA

19 mm: DecoBoard P2 ESA

Elektrostatisch afleidende houtspaanplaat, met aan beide zijden een decoratieve gemelamineerde toplaag.
Specificatie
  • Toepassingsgebieden: Overal waar de elektrostatische oplading voorkomen moet worden, zijn de producten van onze ESA-systemen onontbeerlijk. De geleidende bestanddelen zorgen voor een veilige en simpele aardingsmogelijkheid van meubels, scheidingselementen en wanden op werkplekken in de micro-elektronica, in laboratoria of meldposten. Eigenschappen: onderhoudsvriendelijk; elektrostatisch geleidend FSC gecertificeerd: ja PEFC gecertificeerd: ja Brandgedrag: D-s2,d0 volgens EN 13986 afhankelijk van de uiteindelijke toepassing (dikte: ≥ 9 mm / ruwe dichtheid: ≥ 600 kg/m³) Formaldehyde-emissieklasse: E1 E05 Productnorm: EN 14322 Formaat: 2800 mm x 2100 mm; 5600 mm x 2100 mm
Technische specificatie
  • Unieke ref.DecoBoard-P2-ESA-19-mm
  • ProductfamilieMelamine faced boards
  • ProductgroepDecoBoard
  • TypeBouwmateriaal
  • Publicatiedatum2026-07-24
  • Editienummer1
  • Diepte (mm)19
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalChipboard
  • Secundair materiaalGelamineerd papier
  • Ontworpen inDuitsland
  • Gefabriceerd inDuitsland
Classificatie
  • Categorie BIMobjectBouwmaterialen - Plaatmaterialen
  • IFC-classificatieMateriaal
  • ETIM-codeEC003058
  • ETIM-naamFibre- / chipboard
  • Uniclass 2015-codePr_25_71_97
  • Uniclass 2015-beschrijvingWood-based boards
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 44 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelFaced Panels
  • OmniClass-nummer23-15 15 19
  • OmniClass-titelWall Coverings

Beschikbaarheid regio

Europa Azië Oceanië