Publiceer je producten
Duropal Compact XTreme plus, grijs kern 8 mm
Duropal Compact XTreme plus, grijs kern 8 mm
Duropal Compact XTreme plus, grijs kern 8 mm
Duropal Compact XTreme plus, grijs kern 8 mm
Duropal Compact XTreme plus, grijs kern 8 mm

    Duropal Compact XTreme plus, grijs kern 8 mm

    Compact hogedruklaminaat in standaardkwaliteit in navolging van EN 438-9:BCS. Met aan beide zijden door een elektronenstraal gehard oppervlak en een homogeen grijs gekleurde kern.
    Specificatie
    • Toepassingsgebieden: Voor bijzondere meubel- en interieurconcepten in de woon- en projectsector, in recreatie- en wellness-inrichtingen, in shopdesign, in de horeca, in vochtige en natte ruimtes waar speciale robuustheid, duurzaamheid en een hoge mate van hygiëne vereist zijn, inclusief de esthetiek van het materiaal. Het materiaal is geschikt voor open-rand-oplossingen en gravures voor individuele 3D-effecten.

      Producteigenschappen: onderhoudsvriendelijk; antivingerafdruk; geschikt voor levensmiddelen; hoge krasbestendigheid; vochtbestendig / vochtdicht; stootvast

      PEFC™ kwaliteit beschikbaar: ja

      RAL UZ 76 – Blue Angel: ja

      Brandgedrag: normaal ontvlambaar; D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG)

      Formaldehyde-emissieklasse: E1

      Productnorm: In navolging van EN 438-9

      Formaat: 4100 mm x 1300 mm

    Technische specificatie
    • Unieke ref.Duropal-Compact-XTreme-plus-grey-core-8-mm
    • ProductfamilieCompact laminates
    • ProductgroepDuropal HPL Compact
    • TypeBouwmateriaal
    • Publicatiedatum2020-10-07
    • Editienummer1
    • Diepte (mm)8
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalLaminaat
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectBouwmaterialen - Plaatmaterialen
    • IFC-classificatieMateriaal
    • UNSPSC-naamPanelboards
    • UNSPSC-code39121103
    • Uniclass 2015-codePr_25_71_63_15
    • Uniclass 2015-beschrijvingCompact or solid grade high-pressure laminate (HPL) boards
    • CSI MasterFormat 2014 Code06 26 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelBoard Paneling
    • OmniClass-nummer23-13 19 13
    • OmniClass-titelRigid Sheets, Slabs, Plates
    • CSI UniFormat II-codeC
    • CSI UniFormat II-titelINTERIORS

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Oceanië