Publiceer je producten
Duropal Compact XTreme plus, witte kern 10 mm
Duropal Compact XTreme plus, witte kern 10 mm
Duropal Compact XTreme plus, witte kern 10 mm
Duropal Compact XTreme plus, witte kern 10 mm
Duropal Compact XTreme plus, witte kern 10 mm
Duropal Compact XTreme plus, witte kern 10 mm

    Duropal Compact XTreme plus, witte kern 10 mm

    Compact hogedruklaminaat in standaardkwaliteit in navolging van EN 438-9:BCS. Met aan beide zijden door een elektronenstraal gehard oppervlak en een homogeen wit gekleurde kern.
    Specificatie
    • Toepassingsgebieden: Voor bijzondere meubel- en interieurconcepten in de woon- en projectsector, in recreatie- en wellness-inrichtingen, in shopdesign, in de horeca, in vochtige en natte ruimtes waar speciale robuustheid, duurzaamheid en een hoge mate van hygiëne vereist zijn, inclusief de esthetiek van het materiaal. Het materiaal is geschikt voor open-rand-oplossingen en gravures voor individuele 3D-effecten.

      Producteigenschappen: onderhoudsvriendelijk; antivingerafdruk; geschikt voor levensmiddelen; hoge krasbestendigheid; vochtbestendig / vochtdicht; stootvast

      PEFC™ kwaliteit beschikbaar: ja

      RAL UZ 76 – Blue Angel: ja

      Brandgedrag: normaal ontvlambaar; D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG)

      Formaldehyde-emissieklasse: E1

      Productnorm: In navolging van EN 438-9

      Formaat: 4100 mm x 1300 mm

    Technische specificatie
    • Unieke ref.Duropal-Compact-XTreme-plus-white-core-10-mm
    • ProductfamilieCompact laminates
    • ProductgroepDuropal HPL Compact
    • TypeBouwmateriaal
    • Publicatiedatum2020-10-07
    • Editienummer1
    • Diepte (mm)10
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalLaminaat
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectBouwmaterialen - Plaatmaterialen
    • IFC-classificatieMateriaal
    • UNSPSC-naamPanelboards
    • UNSPSC-code39121103
    • Uniclass 2015-codePr_25_71_63_15
    • Uniclass 2015-beschrijvingCompact or solid grade high-pressure laminate (HPL) boards
    • CSI MasterFormat 2014 Code06 26 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelBoard Paneling
    • OmniClass-nummer23-13 19 13
    • OmniClass-titelRigid Sheets, Slabs, Plates
    • CSI UniFormat II-codeC
    • CSI UniFormat II-titelINTERIORS

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Oceanië