Publiceer je producten
 39.6 mm Duropal Sandwichpaneel P2
 39.6 mm Duropal Sandwichpaneel P2
 39.6 mm Duropal Sandwichpaneel P2
 39.6 mm Duropal Sandwichpaneel P2
 39.6 mm Duropal Sandwichpaneel P2
 39.6 mm Duropal Sandwichpaneel P2
 39.6 mm Duropal Sandwichpaneel P2

    39.6 mm Duropal Sandwichpaneel P2

    Sandwichpaneel van een houtspaanplaat type P2 volgens EN 312, aan beide zijden afgewerkt met Duropal HPL.
    Specificatie
    • EC product type: HPL- meerlaags sandwichpaneel Beoogd gebruiksdoel: HPL- meerlaags sandwichpaneel voor wand- en plafondbekleding voor interieurgebruik (inclusief verlaagde plafonds) Toepassingsgebieden: In de meubel- en interieurinrichting, overal waar hoge eisen aan kwaliteit en slijtvastheid worden gesteld: bij keukenmeubels en projectinrichting, in de winkel- en scheidingswandenbouw, in de interieurinrichting van banken, kantoren, scholen, klinieken, laboratoria, openbare gebouwen, in de scheeps- en voertuigbouw. Producteigenschappen: Diversiteit in decor en structuur; onderhoudsvriendelijk; antimicrobieel; geschikt voor levensmiddelen; bijzonder emissiearm FSC kwaliteit beschikbaar: ja PEFC kwaliteit beschikbaar: ja RAL UZ 76 – Blue Angel: ja Brandgedrag: normaal ontvlambaar Formaldehyde-emissieklasse: E1 E05 Productnorm: EN 13894-1 Geharmoniseerde technische specificatie: EN 438-7:2005 Formaat: 2800 mm x 2070 mm; 4100 mm x 1300 mm; 5600 mm x 2070 mm Fabrikant: Pfleiderer Deutschland GmbH, Ingolstädter Str. 51, D-92318 Neumarkt
    Technische specificatie
    • Unieke ref.Duropal-Element-P2-39_6-mm
    • ProductfamilieFlat bonded elements
    • ProductgroepDuropal Elements
    • TypeBouwmateriaal
    • Publicatiedatum2020-10-13
    • Editienummer1
    • Diepte (mm)39.6
    Gerelateerd
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectBouwmaterialen - Plaatmaterialen

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Oceanië