Publiceer je producten
20.6 mm: Duropal Sandwichpaneel SolidColor MDF plus
20.6 mm: Duropal Sandwichpaneel SolidColor MDF plus
20.6 mm: Duropal Sandwichpaneel SolidColor MDF plus
20.6 mm: Duropal Sandwichpaneel SolidColor MDF plus
20.6 mm: Duropal Sandwichpaneel SolidColor MDF plus
20.6 mm: Duropal Sandwichpaneel SolidColor MDF plus
20.6 mm: Duropal Sandwichpaneel SolidColor MDF plus

    20.6 mm: Duropal Sandwichpaneel SolidColor MDF plus

    Sandwichpaneel van een vezelplaat met gemiddelde dichtheid (MDF) en homogene opbouw volgens EN 622-1, aan beide zijden afgewerkt met door en doorgekleurde Duropal SolidColor. Het robuuste oppervlak en het degelijke basismateriaal garanderen de hoogste kwaliteit en esthetiek.
    Specificatie
    • Toepassingsgebieden: De bijzondere materiaalsamenstelling biedt nieuwe mogelijkheden voor hoogwaardige meubel- en interieurconcepten. In de particuliere sector, maar ook in gastronomie, in cultuur- en congrescentra, banken, kantoren en shopdesign. Voor inbouwelementen, vormgevingsen presentatiesegmenten, stellages, meubelfronten, archieven, tafel- en werkbladen etc. Het materiaal is echter niet geschikt voor ruimten die onderhevig zijn aan grote klimaatschommelingen wat temperatuur en vochtigheid betreft of die permanent aan vocht zijn blootgesteld. Producteigenschappen: onderhoudsvriendelijk; antimicrobieel; geschikt voor levensmiddelen FSC gecertificeerd: ja PEFC gecertificeerd: ja Brandgedrag: normaal ontvlambaar; D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG) Formaldehyde-emissieklasse: E1 E05; CARB Phase 2 / TSCA Title VI Productnorm: EN 13894-1 Formaat: 2800 mm x 2070 mm; 4100 mm x 1300 mm
    Technische specificatie
    • Unieke ref.Duropal-Element-SolidColor-MDF-plus-20_6-mm
    • ProductfamilieFlat bonded elements
    • ProductgroepDuropal Elements
    • TypeBouwmateriaal
    • Publicatiedatum2020-10-08
    • Editienummer1
    • Diepte (mm)20.6
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMDF Plaat
    • Secundair materiaalLaminaat
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectBouwmaterialen - Plaatmaterialen
    • IFC-classificatieCovering

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Oceanië