Publiceer je producten
Onbrandbare HPL plaat 6 mm Duropal flameprotect compact
Onbrandbare HPL plaat 6 mm Duropal flameprotect compact
Onbrandbare HPL plaat 6 mm Duropal flameprotect compact
Onbrandbare HPL plaat 6 mm Duropal flameprotect compact
Onbrandbare HPL plaat 6 mm Duropal flameprotect compact
Onbrandbare HPL plaat 6 mm Duropal flameprotect compact
Onbrandbare HPL plaat 6 mm Duropal flameprotect compact

    Onbrandbare HPL plaat 6 mm Duropal flameprotect compact

    Niet-brandbare brandbeveiligingsplaat navolging van EN 438-4 van hoofdzakelijk minerale bestanddelen, met homogene witte kern en aan beide zijden een decoratief melamineharsoppervlak.
    Specificatie
    • Toepassingsgebieden: In de preventieve brandwerendheid universeel inzetbaar ter reductie van de brandontwikkeling. In het bijzonder daar waar niet-brandbare materialen vereist zijn en een bijzondere eis aan het design en de onderhoudsvriendelijkheid gesteld wordt. Toepassingen in decoratieve interieurinrichting zoals meubels, inbouwelementen en wandbekledingen in noodzakelijke gangen en trappenhuizen (vlucht- en reddingswegen) in standaard gebouwen, maar ook bij verhoogde eisen in bijzondere gebouwen zoals hoge flats, grote kantoorgebouwen, ziekenhuizen, verzorgingsinstellingen, scholen, kleuterscholen, hotels, verkoop- en verzamelplekken, etc. Het gebruik in vochtige ruimtes en buiten wordt niet aangeraden. Producteigenschappen: Diversiteit in decor en structuur; onderhoudsvriendelijk; geschikt voor levensmiddelen; niet brandbaar; stootvast Brandgedrag: niet brandbaar; A2-s1,d0 (EN 13501-1) Formaldehyde-emissieklasse: E1 Productnorm: In navolging van EN 438-4 Formaat: 2800 mm x 2070 mm
    Technische specificatie
    • Unieke ref.Duropal-flameprotect-compact-6-mm
    • ProductfamilieCompact laminates
    • ProductgroepDuropal HPL Compact
    • TypeBouwmateriaal
    • Publicatiedatum2020-10-15
    • Editienummer1
    • Diepte (mm)6
    Gerelateerd
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectMuren - Gevelbekleding
    • IFC-classificatieCovering
    • UNSPSC-naamInterior finishing materials
    • UNSPSC-code3016
    • Uniclass 2015-codeSs_25_45
    • Uniclass 2015-beschrijvingWall covering and finish systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelFaced Panels
    • OmniClass-nummer23-15 15 15
    • OmniClass-titelWall Cladding Panels
    • CSI UniFormat II-codeC3010
    • CSI UniFormat II-titelWall Finishes

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Oceanië