Publiceer je producten
0.6 mm: Duropal HPL
0.6 mm: Duropal HPL
0.6 mm: Duropal HPL
0.6 mm: Duropal HPL
0.6 mm: Duropal HPL
0.6 mm: Duropal HPL
0.6 mm: Duropal HPL

    0.6 mm: Duropal HPL

    Decoratieve hogedrukkunststofplaat in postforming-kwaliteit conform EN 438-3:HGP/VGP, met slijtvast melamineharsoppervlak en geschuurde rugzijde.
    Specificatie
    • Toepassingsgebieden: Oppervlakmateriaal voor hoogwaardige keuken- en kantoormeubels, voor wanden en deuren, meubels en inbouwelementen in verkoop en vrijetijdsinrichtingen, gastronomie, in directiegebouwen, kleuterscholen, scholen, sanitaire, klinische of laboratorium ruimtes specifiek, wanneer bijzondere eisen aan de robuustheid, onderhoudsvriendelijkheid en hygiëne worden gesteld. Producteigenschappen: Diversiteit in decor en structuur; onderhoudsvriendelijk; antimicrobieel; geschikt voor levensmiddelen; bijzonder emissiearm FSC kwaliteit beschikbaar: ja PEFC kwaliteit beschikbaar: ja RAL UZ 76 – Blue Angel: ja Brandgedrag: normaal ontvlambaar; D-s2,d0 of minder in combinatie met normale c.q. licht ontvlambare basismaterialen. (EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG) Formaldehyde-emissieklasse: E1 Productnorm: EN 438-3 Formaat: 4100 mm x 1300 mm
    Technische specificatie
    • Unieke ref.Duropal-HPL-0_6-mm
    • ProductfamilieHigh-pressure laminates (HPL)
    • ProductgroepDuropal HPL
    • TypeBouwmateriaal
    • Publicatiedatum2020-10-15
    • Editienummer1
    • Diepte (mm)0.6
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalGelamineerd papier
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectBouwmaterialen - Paint, Varnishes & Finishes
    • IFC-classificatieOppervlak

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Oceanië