Publiceer je producten
 0.8 mm Duropal HPL
 0.8 mm Duropal HPL
 0.8 mm Duropal HPL
 0.8 mm Duropal HPL
 0.8 mm Duropal HPL
 0.8 mm Duropal HPL
 0.8 mm Duropal HPL

    0.8 mm Duropal HPL

    Decoratieve hogedrukkunststofplaat in postforming-kwaliteit conform EN 438-3:HGP/VGP, met slijtvast melamineharsoppervlak en geschuurde rugzijde.
    Specificatie
    • Toepassingsgebieden: Oppervlakmateriaal voor hoogwaardige keuken- en kantoormeubels, voor wanden en deuren, meubels en inbouwelementen in verkoop en vrijetijdsinrichtingen, gastronomie, in directiegebouwen, kleuterscholen, scholen, sanitaire, klinische of laboratorium ruimtes specifiek, wanneer bijzondere eisen aan de robuustheid, onderhoudsvriendelijkheid en hygiëne worden gesteld. Producteigenschappen: Diversiteit in decor en structuur; onderhoudsvriendelijk; antimicrobieel; geschikt voor levensmiddelen; bijzonder emissiearm FSC kwaliteit beschikbaar: ja PEFC kwaliteit beschikbaar: ja RAL UZ 76 – Blue Angel: ja Brandgedrag: normaal ontvlambaar; D-s2,d0 of minder in combinatie met normale c.q. licht ontvlambare basismaterialen. (EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG) Formaldehyde-emissieklasse: E1 Productnorm: EN 438-3 Formaat: 2150 mm x 1050 mm; 2150 mm x 1300 mm; 2150 mm x 915 mm; 2150 mm x 950 mm; 2350 mm x 1050 mm; 2350 mm x 1300 mm; 2800 mm x 2070 mm; 3050 mm x 1300 mm; 4100 mm x 1300 mm; 5300 mm x 1300 mm; 5600 mm x 2070 mm
    Technische specificatie
    • Unieke ref.Duropal-HPL-0_8-mm
    • ProductfamilieHigh-pressure laminates (HPL)
    • ProductgroepDuropal HPL
    • TypeBouwmateriaal
    • Publicatiedatum2020-10-15
    • Editienummer1
    • Diepte (mm)0.8
    Gerelateerd
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectBouwmaterialen - Paint, Varnishes & Finishes
    • IFC-classificatieOppervlak
    • UNSPSC-naamInterior finishing materials
    • UNSPSC-code3016
    • Uniclass 2015-codePr_25_71_94_37
    • Uniclass 2015-beschrijvingHigh-pressure decorative laminates (HPL or HPDL)
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 93 23.53
    • CSI MasterFormat 2014 TitelInterior Finishing
    • OmniClass-nummer23-13 19 00
    • OmniClass-titelSheets, Boards, and Slabs
    • CSI UniFormat II-codeC30
    • CSI UniFormat II-titelINTERIOR FINISHES

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Oceanië