Publiceer je producten
 10 mm Duropal HPL Compact, zwarte kern
 10 mm Duropal HPL Compact, zwarte kern
 10 mm Duropal HPL Compact, zwarte kern
 10 mm Duropal HPL Compact, zwarte kern
 10 mm Duropal HPL Compact, zwarte kern
 10 mm Duropal HPL Compact, zwarte kern
 10 mm Duropal HPL Compact, zwarte kern

    10 mm Duropal HPL Compact, zwarte kern

    Compact hogedrukkunststofplaat in standaardkwaliteit conform EN 438-4:CGS. Met homogene zwarte kern en aan beide zijden een decoratief melamineharsoppervlak.
    Specificatie
    • EC product type: Decoratieve hogedruk-geperste gelaagde plaat Beoogd gebruiksdoel: Compacte panelen voor wand- en plafondbekleding (inclusief verlaagde plafonds) Toepassingsgebieden: Voor bijzondere meubel- en interieurconcepten in de woon- en projectensector, in recreatie- en wellnessinrichtingen, in shopdesign, in de horeca, in vochtige en natte ruimtes waar speciale robuustheid, duurzaamheid en een hoge mate van hygiëne vereist zijn, inclusief de esthetiek van het materiaal. Het materiaal is geschikt voor openrandoplossingen en gravures voor individuele 3D-effecten. Producteigenschappen: Diversiteit in decor en structuur; onderhoudsvriendelijk; antimicrobieel; geschikt voor levensmiddelen; vochtbestendig / vochtdicht; stootvast; bijzonder emissiearm FSC kwaliteit beschikbaar: ja PEFC kwaliteit beschikbaar: ja RAL UZ 76 – Blue Angel: ja Brandgedrag: normaal ontvlambaar; D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG) Formaldehyde-emissieklasse: E1 Productnorm: EN 438-4 Geharmoniseerde technische specificatie: EN 438-7:2005 Formaat: 2800 mm x 1860 mm; 2800 mm x 2070 mm; 4100 mm x 1300 mm; 5600 mm x 2070 mm Fabrikant: Pfleiderer Deutschland GmbH, Ingolstädter Str. 51, D-92318 Neumarkt
    Technische specificatie
    • Unieke ref.Duropal-HPL-Compact-black-core-10-mm
    • ProductfamilieCompact laminates
    • ProductgroepDuropal HPL Compact
    • TypeBouwmateriaal
    • Publicatiedatum2020-10-14
    • Editienummer1
    • Diepte (mm)10
    Gerelateerd
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectBouwmaterialen - Plaatmaterialen

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Oceanië