Publiceer je producten
 12 mm Duropal HPL Compact Pyroex, zwarte kern
 12 mm Duropal HPL Compact Pyroex, zwarte kern
 12 mm Duropal HPL Compact Pyroex, zwarte kern
 12 mm Duropal HPL Compact Pyroex, zwarte kern
 12 mm Duropal HPL Compact Pyroex, zwarte kern
 12 mm Duropal HPL Compact Pyroex, zwarte kern
 12 mm Duropal HPL Compact Pyroex, zwarte kern

    12 mm Duropal HPL Compact Pyroex, zwarte kern

    Compact hogedrukkunststofplaat in brandvertragende kwaliteit conform EN 438-4:CGF. Met homogene zwarte kern en aan beide zijden een decoratief melamineharsoppervlak.
    Specificatie
    • EC product type: Decoratieve hogedruk-geperste gelaagde plaat Beoogd gebruiksdoel: Compacte panelen voor wand- en plafondbekleding (inclusief verlaagde plafonds) Toepassingsgebieden: Preventieve brandvertragendheid in de interieurinrichting, voor vochtige en natte ruimtes en overal waar een bijzondere robuustheid van het materiaal vereist wordt zoals als wandbescherming, maar ook voor meubel- en inbouwelementen, in het bijzonder wanneer met betrekking tot brandwerendheid in geringe materiaaldoorsnedes of openrandoplossingen gerealiseerd moeten worden. Producteigenschappen: Diversiteit in decor en structuur; onderhoudsvriendelijk; antimicrobieel; geschikt voor levensmiddelen; vochtbestendig / vochtdicht; moeilijk ontvlambaar; stootvast FSC kwaliteit beschikbaar: ja PEFC kwaliteit beschikbaar: ja Brandgedrag: brandvertragend; B-s1,d0 (EN 13501-1) Formaldehyde-emissieklasse: E1 Productnorm: EN 438-4 Geharmoniseerde technische specificatie: EN 438-7:2005 Formaat: 2800 mm x 2070 mm; 5600 mm x 2070 mm Fabrikant: Pfleiderer Deutschland GmbH, Ingolstädter Str. 51, D-92318 Neumarkt
    Technische specificatie
    • Unieke ref.Duropal-HPL-Compact-Pyroex-black-core-12-mm
    • ProductfamilieCompact laminates
    • ProductgroepDuropal HPL Compact
    • TypeBouwmateriaal
    • Publicatiedatum2020-10-08
    • Editienummer1
    • Diepte (mm)12
    Gerelateerd
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectBouwmaterialen - Plaatmaterialen

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Oceanië