Publiceer je producten
 6 mm Duropal HPL Compact Pyroex, zwarte kern
 6 mm Duropal HPL Compact Pyroex, zwarte kern
 6 mm Duropal HPL Compact Pyroex, zwarte kern
 6 mm Duropal HPL Compact Pyroex, zwarte kern
 6 mm Duropal HPL Compact Pyroex, zwarte kern
 6 mm Duropal HPL Compact Pyroex, zwarte kern
 6 mm Duropal HPL Compact Pyroex, zwarte kern

    6 mm Duropal HPL Compact Pyroex, zwarte kern

    Compact hogedrukkunststofplaat in brandvertragende kwaliteit conform EN 438-4:CGF. Met homogene zwarte kern en aan beide zijden een decoratief melamineharsoppervlak.
    Specificatie
    • EC product type: Decoratieve hogedruk-geperste gelaagde plaat Beoogd gebruiksdoel: Compacte panelen voor wand- en plafondbekleding (inclusief verlaagde plafonds) Toepassingsgebieden: Preventieve brandvertragendheid in de interieurinrichting, voor vochtige en natte ruimtes en overal waar een bijzondere robuustheid van het materiaal vereist wordt zoals als wandbescherming, maar ook voor meubel- en inbouwelementen, in het bijzonder wanneer met betrekking tot brandwerendheid in geringe materiaaldoorsnedes of openrandoplossingen gerealiseerd moeten worden. Producteigenschappen: Diversiteit in decor en structuur; onderhoudsvriendelijk; antimicrobieel; geschikt voor levensmiddelen; vochtbestendig / vochtdicht; moeilijk ontvlambaar; stootvast FSC kwaliteit beschikbaar: ja PEFC kwaliteit beschikbaar: ja Brandgedrag: brandvertragend; C-s2,d0 (EN 13501-1) Formaldehyde-emissieklasse: E1 Productnorm: EN 438-4 Geharmoniseerde technische specificatie: EN 438-7:2005 Formaat: 2800 mm x 2070 mm; 5600 mm x 2070 mm Fabrikant: Pfleiderer Deutschland GmbH, Ingolstädter Str. 51, D-92318 Neumarkt
    Technische specificatie
    • Unieke ref.Duropal-HPL-Compact-Pyroex-black-core-6-mm
    • ProductfamilieCompact laminates
    • ProductgroepDuropal HPL Compact
    • TypeBouwmateriaal
    • Publicatiedatum2020-10-08
    • Editienummer1
    • Diepte (mm)6
    Gerelateerd
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectBouwmaterialen - Plaatmaterialen

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Oceanië