Publiceer je producten
 8 mm Duropal HPL Compact, witte kern
 8 mm Duropal HPL Compact, witte kern
 8 mm Duropal HPL Compact, witte kern
 8 mm Duropal HPL Compact, witte kern
 8 mm Duropal HPL Compact, witte kern
 8 mm Duropal HPL Compact, witte kern
 8 mm Duropal HPL Compact, witte kern

    8 mm Duropal HPL Compact, witte kern

    Compact hogedruklaminaat in standaardkwaliteit conform EN 438-9:BCS. Met homogene wit gekleurde kern en aan beide zijden een decoratief melamineharsoppervlak.
    Specificatie
    • Toepassingsgebieden: Voor bijzondere meubel- en interieurconcepten in de woon- en projectensector, in recreatie- en wellnessinrichtingen, in shopdesign, in de horeca, in vochtige en natte ruimtes waar speciale robuustheid, duurzaamheid en een hoge mate van hygiëne vereist zijn, inclusief de esthetiek van het materiaal. Het materiaal is geschikt voor openrandoplossingen en gravures voor individuele 3D-effecten. Producteigenschappen: Diversiteit in decor en structuur; onderhoudsvriendelijk; antimicrobieel; geschikt voor levensmiddelen; vochtbestendig / vochtdicht; stootvast; bijzonder emissiearm FSC kwaliteit beschikbaar: ja PEFC kwaliteit beschikbaar: ja RAL UZ 76 – Blue Angel: ja Brandgedrag: normaal ontvlambaar; D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG) Formaldehyde-emissieklasse: E1 Productnorm: EN 438-9 Formaat: 2800 mm x 2070 mm; 4100 mm x 1300 mm
    Technische specificatie
    • Unieke ref.Duropal-HPL-Compact-white-core-8-mm
    • ProductfamilieCompact laminates
    • ProductgroepDuropal HPL Compact
    • TypeBouwmateriaal
    • Publicatiedatum2020-10-14
    • Editienummer1
    • Diepte (mm)8
    Gerelateerd
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectBouwmaterialen - Plaatmaterialen

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Oceanië