Publiceer je producten
Duropal HPL Individual Motiv Pyroex 1.2 mm
Duropal HPL Individual Motiv Pyroex 1.2 mm
Duropal HPL Individual Motiv Pyroex 1.2 mm
Duropal HPL Individual Motiv Pyroex 1.2 mm
Duropal HPL Individual Motiv Pyroex 1.2 mm
Duropal HPL Individual Motiv Pyroex 1.2 mm
Duropal HPL Individual Motiv Pyroex 1.2 mm

    Duropal HPL Individual Motiv Pyroex 1.2 mm

    Met individuele digitale motiefdruk vormgegeven hogedrukkunststofplaat in brandvertragende kwaliteit in navolging van EN 438-3:HGF/VGF. De rugzijde is verlijmbaar geschuurd.
    Specificatie
    • Toepassingsgebieden: Brandvertragend oppervlakmateriaal voor de sectoren beurs, shop en event, voor openbare gebouwen en bijzondere gebouwen, hotels, scholen, medische praktijken en klinieken. Altijd wanneer naast de bouwkundige brandbeveiliging een bijzondere eis aan het individuele design, de onderhoudsvriendelijkheid of de slijtvastheid wordt gesteld. Producteigenschappen: design individualiseerbaar; onderhoudsvriendelijk; geschikt voor levensmiddelen; moeilijk ontvlambaar FSC® kwaliteit beschikbaar: ja PEFC™ kwaliteit beschikbaar: ja Brandgedrag: brandvertragend; C-s1,d0 (EN 13501-1) Formaldehyde-emissieklasse: E1 Productnorm: In navolging van EN 438-3 Formaat: 2800 mm x 2070 mm
    Technische specificatie
    • Unieke ref.Duropal-HPL-Individual-Motiv-Pyroex-1_2-mm
    • ProductfamilieHigh-pressure laminates (HPL)
    • ProductgroepDuropal HPL
    • TypeBouwmateriaal
    • Publicatiedatum2020-10-07
    • Editienummer1
    • Diepte (mm)1.2
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalLaminaat
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectBouwmaterialen - Paint, Varnishes & Finishes

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Oceanië