Publiceer je producten
 1.2 mm Duropal HPL Pyroex
 1.2 mm Duropal HPL Pyroex
 1.2 mm Duropal HPL Pyroex
 1.2 mm Duropal HPL Pyroex
 1.2 mm Duropal HPL Pyroex
 1.2 mm Duropal HPL Pyroex
 1.2 mm Duropal HPL Pyroex

    1.2 mm Duropal HPL Pyroex

    Decoratieve hogedrukkunststofplaat in brandvertragende kwaliteit conform EN 438-3:HGF/VGF, met slijtvast melamineharsoppervlak en geschuurde rugzijde.
    Specificatie
    • Toepassingsgebieden: Brandvertragend oppervlakmateriaal voor wanden en deuren, meubels en inbouwelementen in openbare gebouwen en speciale gebouwen, zoals treinstations en luchthavens, verkoop- en vrijetijdsfaciliteiten, verzamelplekken, hotels, scholen, verzorgingsinstellingen en ziekenhuizen. Producteigenschappen: Diversiteit in decor en structuur; onderhoudsvriendelijk; antimicrobieel; geschikt voor levensmiddelen; moeilijk ontvlambaar FSC kwaliteit beschikbaar: ja PEFC kwaliteit beschikbaar: ja Brandgedrag: brandvertragend; B-s1,d0 (EN 13501-1) Formaldehyde-emissieklasse: E1 Productnorm: EN 438-3 Formaat: 2800 mm x 2070 mm
    Technische specificatie
    • Unieke ref.Duropal-HPL-Pyroex-1_2-mm
    • ProductfamilieHigh-pressure laminates (HPL)
    • ProductgroepDuropal HPL
    • TypeBouwmateriaal
    • Publicatiedatum2020-10-15
    • Editienummer1
    • Diepte (mm)1.2
    Gerelateerd
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectBouwmaterialen - Paint, Varnishes & Finishes
    • IFC-classificatieOppervlak
    • UNSPSC-naamInterior finishing materials
    • UNSPSC-code3016
    • Uniclass 2015-codePr_25_71_94_37
    • Uniclass 2015-beschrijvingHigh-pressure decorative laminates (HPL or HPDL)
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 93 23.53
    • CSI MasterFormat 2014 TitelInterior Finishing
    • OmniClass-nummer23-13 19 00
    • OmniClass-titelSheets, Boards, and Slabs
    • CSI UniFormat II-codeC30
    • CSI UniFormat II-titelINTERIOR FINISHES

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Oceanië