Publiceer je producten
0.8 mm: Duropal SolidColor
0.8 mm: Duropal SolidColor
0.8 mm: Duropal SolidColor
0.8 mm: Duropal SolidColor
0.8 mm: Duropal SolidColor
0.8 mm: Duropal SolidColor
0.8 mm: Duropal SolidColor
0.8 mm: Duropal SolidColor

    0.8 mm: Duropal SolidColor

    Decoratieve hogedrukkunststofplaat in standaardkwaliteit gebaseerd op EN 438-9:BTS, identieke door-en-door gekleurde kern. De rugzijde is verlijmbaar geschuurd.
    Specificatie
    • Toepassingsgebieden: De door-en-door gekleurde kern geeft de vrijheid van een monochroom design zonder zichtbare stootkanten en voegen. Voor kwalitatief en esthetisch hoogwaardige meubels en vormgevingselementen in de woon- en utiliteitssector, zoals archieven en stellages, meubelfronten, deurbladen, tafelbladen, beurssystemen en verkoopdisplays. Het materiaal is echter niet geschikt voor ruimten die onderhevig zijn aan grote klimaatschommelingen wat temperatuur en vochtigheid betreft of die permanent aan vocht zijn blootgesteld. Eigenschappen: onderhoudsvriendelijk; antimicrobieel; geschikt voor levensmiddelen FSC gecertificeerd: ja PEFC gecertificeerd: ja Brandgedrag: normaal ontvlambaar; D-s2,d0 of minder in combinatie met normale c.q. licht ontvlambare basismaterialen. (EN 13501-1, CWFT volgens 2003/593/EG) Formaldehyde-emissieklasse: E1 E05 Productnorm: gebaseerd op EN 438-9 Formaat: 2150 mm x 915 mm; 2150 mm x 950 mm; 2150 mm x 1050 mm; 2150 mm x 1300 mm; 2350 mm x 950 mm; 2350 mm x 1300 mm; 2800 mm x 2070 mm; 4100 mm x 1300 mm
    Technische specificatie
    • Unieke ref.Duropal-SolidColor-0_8-mm
    • ProductfamilieHigh-pressure laminates (HPL)
    • ProductgroepDuropal HPL
    • TypeBouwmateriaal
    • Publicatiedatum2020-10-15
    • Editienummer1
    • Diepte (mm)0.8
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalGelamineerd papier
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectBouwmaterialen - Plaatmaterialen
    • IFC-classificatieOppervlak
    • UNSPSC-naamInterior finishing materials
    • UNSPSC-code3016
    • Uniclass 2015-codePr_25_71_94_37
    • Uniclass 2015-beschrijvingHigh-pressure decorative laminates (HPL or HPDL)
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 93 23.53
    • CSI MasterFormat 2014 TitelInterior Finishing
    • OmniClass-nummer23-13 19 00
    • OmniClass-titelSheets, Boards, and Slabs
    • CSI UniFormat II-codeC30
    • CSI UniFormat II-titelINTERIOR FINISHES

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Oceanië