Publiceer je producten
Gevelpaneel van HPL Compact FR 13 mm: Duropal XTerior compact F – eenzijdig gelakt
Gevelpaneel van HPL Compact FR 13 mm: Duropal XTerior compact F – eenzijdig gelakt
Gevelpaneel van HPL Compact FR 13 mm: Duropal XTerior compact F – eenzijdig gelakt
Gevelpaneel van HPL Compact FR 13 mm: Duropal XTerior compact F – eenzijdig gelakt
Gevelpaneel van HPL Compact FR 13 mm: Duropal XTerior compact F – eenzijdig gelakt
Gevelpaneel van HPL Compact FR 13 mm: Duropal XTerior compact F – eenzijdig gelakt
Gevelpaneel van HPL Compact FR 13 mm: Duropal XTerior compact F – eenzijdig gelakt

    Gevelpaneel van HPL Compact FR 13 mm: Duropal XTerior compact F – eenzijdig gelakt

    Compact hogedrukkunststofplaat voor buitengebruik in brandvertragende kwaliteit volgens EN 438-6:EDF / intense decors volgens EN 438-6:EGF. Met homogene zwarte gekleurde kern en decoratieve acryllak aan de bovenzijde en decoratieve melaminehars aan de rugzijde.
    Specificatie
    • EC product type: Decoratieve hogedruk-geperste gelaagde plaat Beoogd gebruiksdoel: Compacte panelen voor wand- en plafondbekledingen voor buitengebruik (inclusief verlaagde plafonds) Toepassingsgebieden: Duropal XTerior compact F voldoet aan de hoogste eisen aan de UV-bestendigheid van het oppervlak en is dankzij de preventieve brandveiligheid, de hoge mechanische sterktewaarden en de vrijheid van ontwerp zeer geschikt voor gebruik buitenshuis, bijvoorbeeld voor gevels, tuinmeubilair, privacyschermen, dakbedekking, balkons of speeltoestellen. Vooral geschikt wanneer er hoge eisen worden gesteld aan robuustheid, weerbestendigheid en eenvoudige reiniging. Producteigenschappen: Diversiteit in decor en/of structuur; onderhoudsvriendelijk; anti-fingerprint; anti-graffiti; UV-bestendig; weerbestendig; vochtbestendig / vochtdicht; moeilijk ontvlambaar; stootvast; verwerkingsvriendelijk FSC gecertificeerd: ja PEFC gecertificeerd: ja Brandgedrag: brandvertragend; B-s1,d0 (EN 13501-1) Formaldehyde-emissieklasse: E1 E05 Productnorm: EN 438-6 Geharmoniseerde technische specificatie: EN 438-7:2005 Formaat: 2800 mm x 2070 mm Fabrikant: Pfleiderer Deutschland GmbH, Ingolstädter Str. 51, D – 92318 Neumarkt
    Technische specificatie
    • Unieke ref.Duropal-XTerior-compact-F-single-sided-lacquering-13-mm
    • ProductfamilieCompact laminates Lacquered boards
    • ProductgroepFaçade Cladding Duropal XTerior Compact
    • TypeBouwmateriaal
    • Publicatiedatum2020-10-15
    • Editienummer1
    • Diepte (mm)13
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalGelamineerd papier
    • Secundair materiaalAcrylaat
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectBouwmaterialen - Plaatmaterialen
    • IFC-classificatieCovering
    • UNSPSC-naamSiding and exterior wall materials
    • UNSPSC-code301518
    • Uniclass 2015-codeSs_25_25_95_28
    • Uniclass 2015-beschrijvingExternal wall sheathing systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 42 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelWall Panels
    • OmniClass-nummer23-13 37 13
    • OmniClass-titelExterior Wall Cladding
    • CSI UniFormat II-codeB2010
    • CSI UniFormat II-titelExterior Walls

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Oceanië