Publiceer je producten
Gevelpaneel van HPL Compact 8 mm: Duropal XTerior compact – eenzijdig gelakt
Gevelpaneel van HPL Compact 8 mm: Duropal XTerior compact – eenzijdig gelakt
Gevelpaneel van HPL Compact 8 mm: Duropal XTerior compact – eenzijdig gelakt
Gevelpaneel van HPL Compact 8 mm: Duropal XTerior compact – eenzijdig gelakt
Gevelpaneel van HPL Compact 8 mm: Duropal XTerior compact – eenzijdig gelakt
Gevelpaneel van HPL Compact 8 mm: Duropal XTerior compact – eenzijdig gelakt
Gevelpaneel van HPL Compact 8 mm: Duropal XTerior compact – eenzijdig gelakt

    Gevelpaneel van HPL Compact 8 mm: Duropal XTerior compact – eenzijdig gelakt

    Compacte hogedrukkunststofplaat voor buitengebruik in standaardkwaliteit volgens EN 438-6:EDS / intensieve decors volgens EN 438-6:EGS. Met homogene zwarte kern en decoratieve acryllak aan de bovenzijde en decoratieve melaminehars aan de rugzijde.
    Specificatie
    • EC product type: Decoratieve hogedruk-geperste gelaagde plaat Beoogd gebruiksdoel: Compacte panelen voor wand- en plafondbekledingen voor buitengebruik (inclusief verlaagde plafonds) Toepassingsgebieden: Duropal XTerior compact voldoet aan de hoogste eisen met betrekking tot UV-bestendigheid van het oppervlak en is door zijn hoge mechanische sterkte en ontwerpvrijheid ideaal voor buitentoepassingen zoals gevels, tuinmeubilair, privacyschermen, daken, balkons of speeltoestellen. Vooral geschikt wanneer er hoge eisen worden gesteld aan robuustheid, weerbestendigheid en eenvoudige reiniging. Producteigenschappen: Diversiteit in decor en/of structuur; onderhoudsvriendelijk; anti-fingerprint; anti-graffiti; UV-bestendig; weerbestendig; vochtbestendig / vochtdicht; stootvast; verwerkingsvriendelijk FSC gecertificeerd: ja PEFC gecertificeerd: ja Brandgedrag: normaal ontvlambaar; D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG) Formaldehyde-emissieklasse: E1 E05 Productnorm: EN 438-6 Geharmoniseerde technische specificatie: EN 438-7:2005 Formaat: 2800 mm x 2070 mm Fabrikant: Pfleiderer Deutschland GmbH, Ingolstädter Str. 51, D – 92318 Neumarkt
    Technische specificatie
    • Unieke ref.Duropal-XTerior-compact-single-sided-lacquering-8-mm
    • ProductfamilieCompact laminates Lacquered boards
    • ProductgroepFaçade Cladding Duropal XTerior Compact
    • TypeBouwmateriaal
    • Publicatiedatum2020-10-15
    • Editienummer1
    • Diepte (mm)8
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalLaminaat
    • Secundair materiaalAcrylaat
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectBouwmaterialen - Plaatmaterialen
    • IFC-classificatieCovering
    • UNSPSC-naamSiding and exterior wall materials
    • UNSPSC-code301518
    • Uniclass 2015-codeSs_25_25_95_28
    • Uniclass 2015-beschrijvingExternal wall sheathing systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 42 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelWall Panels
    • OmniClass-nummer23-13 37 13
    • OmniClass-titelExterior Wall Cladding
    • CSI UniFormat II-codeB2010
    • CSI UniFormat II-titelExterior Walls

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Oceanië