Publiceer je producten
Supermat HPL 0.8 mm: Duropal XTreme
Supermat HPL 0.8 mm: Duropal XTreme
Supermat HPL 0.8 mm: Duropal XTreme
Supermat HPL 0.8 mm: Duropal XTreme
Supermat HPL 0.8 mm: Duropal XTreme
Supermat HPL 0.8 mm: Duropal XTreme
Supermat HPL 0.8 mm: Duropal XTreme

    Supermat HPL 0.8 mm: Duropal XTreme

    Decoratieve hogedrukkunststofplaat in postforming-kwaliteit gebaseerd op EN 438-3:HGP/VGP, met duurzaam, elektronenstraalgehard oppervlak en geschuurde rugzijde. Duropal XTreme is een aantrekkelijk supermatt-oppervlakmateriaal met anti-fingerprint effect, dat als één van de weinige materialen in zijn klasse geschikt is voor postforming.
    Specificatie
    • Toepassingsgebieden: Attractief oppervlakmateriaal, geschikt voor oppervlak- en randtoepassingen, dat de hoge prestatie-eigenschappen van de reeds bekende Duropal HPL-producten bezit. Duropal XTreme kan zowel verticaal als horizontaal toegepast worden. Producteigenschappen: Diversiteit in decor en/of structuur; onderhoudsvriendelijk; anti-fingerprint; geschikt voor levensmiddelen; bijzonder emissiearm FSC gecertificeerd: ja PEFC gecertificeerd: ja Blue Angel DE-UZ 76: ja Brandgedrag: normaal ontvlambaar; D-s2,d0 of minder in combinatie met normale c.q. licht ontvlambare basismaterialen. (EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG) Formaldehyde-emissieklasse: E1 Productnorm: gebaseerd op EN 438-3 Formaat: 2050 mm x 1300 mm; 2150 mm x 1050 mm; 2150 mm x 1300 mm; 2150 mm x 915 mm; 2150 mm x 950 mm; 2350 mm x 1050 mm; 2350 mm x 1300 mm; 3050 mm x 1300 mm; 4100 mm x 1300 mm; 5300 mm x 1300 mm
    Technische specificatie
    • Unieke ref.Duropal-XTreme-0_8-mm
    • TypeBouwmateriaal
    • Publicatiedatum2020-10-13
    • Editienummer1
    • Diepte (mm)0.8
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalGelamineerd papier
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectBouwmaterialen - Paint, Varnishes & Finishes
    • IFC-classificatieOppervlak
    • UNSPSC-naamInterior finishing materials
    • UNSPSC-code3016
    • Uniclass 2015-codePr_25_71_94_37
    • Uniclass 2015-beschrijvingHigh-pressure decorative laminates (HPL or HPDL)
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 93 23.53
    • CSI MasterFormat 2014 TitelInterior Finishing
    • OmniClass-nummer23-13 19 00
    • OmniClass-titelSheets, Boards, and Slabs
    • CSI UniFormat II-codeC30
    • CSI UniFormat II-titelINTERIOR FINISHES

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Oceanië