Publiceer je producten
Houtmateriaal 12 mm: LivingBoard face contiprotect P5
Houtmateriaal 12 mm: LivingBoard face contiprotect P5
Houtmateriaal 12 mm: LivingBoard face contiprotect P5
Houtmateriaal 12 mm: LivingBoard face contiprotect P5
Houtmateriaal 12 mm: LivingBoard face contiprotect P5
Houtmateriaal 12 mm: LivingBoard face contiprotect P5
Houtmateriaal 12 mm: LivingBoard face contiprotect P5
Houtmateriaal 12 mm: LivingBoard face contiprotect P5
Houtmateriaal 12 mm: LivingBoard face contiprotect P5
Houtmateriaal 12 mm: LivingBoard face contiprotect P5

    Houtmateriaal 12 mm: LivingBoard face contiprotect P5

    Houtspaanplaat type P5 conform EN 312, voor dragende doeleinden en gebruik in vochtige ruimtes, zonder toplaag en 100% formaldehydevrij verlijmd.
    Specificatie
    • EC product type: P5 Beoogd gebruiksdoel: Platen voor dragende doeleinden voor gebruik in vochtige ruimtes Toepassingsgebieden: LivingBoard face P5 (geschuurde plaat) en LivingBoard face contiprotect P5(ongeschuurde plaat) zijn geschikt voor alle toepassingsgebieden waarbij hoge belastbaarheid, vochtbestendigheid en tevens formaldehydevrije verlijming belangrijk zijn. LivingBoard face contiprotect P5 biedt met het ongeschuurde contiprotect-oppervlak een duidelijk tragere vochtopname.; De hoge maatprecisie van de groef en het mes waarborgt een optimale pasvorm en een vlakke, gelijke legging. Producteigenschappen: vochtbestendig / vochtdicht; dragend; gebruik niet aan richting gebonden; mes- en groefplaat beschikbaar; bijzonder ecologisch; bijzonder emissiearm FSC-gecertificeerd: ja PEFC gecertificeerd: ja Blue Angel DE-UZ 76: ja QGHW Premium kwaliteit: ja Brandgedrag: D-s2,d0 volgens EN 13986 afhankelijk van de uiteindelijke toepassing (dikte: ≥ 9 mm / ruwe dichtheid: ≥ 600 kg/m³) Formaldehyde-emissieklasse: E1 E05 Productnorm: DIN EN 312-P5 Geharmoniseerde technische specificatie: EN 13986:2004 +A1:2015 Formaten stomp: 2500 mm x 1250 mm; 5040 mm x 2580 mm Formaten mes & groef: 2510 mm x 1260 mm; 2510 mm x 635 mm
    Technische specificatie
    • Unieke ref.LivingBoard-face-contiprotect-P5-12-mm
    • ProductfamilieSpaanplaten
    • ProductgroepPfleiderer Raw Wood Based Chipboards
    • TypeBouwmateriaal
    • Publicatiedatum2020-10-06
    • Editienummer1
    • Diepte (mm)12
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalHout
    • Secundair materiaalSpaanplaat
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectBouwmaterialen - Hout
    • IFC-classificatieMateriaal
    • ETIM-codeEC003058
    • ETIM-naamFibre- / chipboard
    • Uniclass 2015-codePr_25_71_97_60
    • Uniclass 2015-beschrijvingParticleboards
    • CSI MasterFormat 2014 Code06 42 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitelWood Board Paneling
    • OmniClass-nummer23-13 35 19 15 17
    • OmniClass-titelEngineered Wood Products

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Oceanië