Publiceer je producten
Houtmateriaal 13 mm: LivingBoard P5
Houtmateriaal 13 mm: LivingBoard P5
Houtmateriaal 13 mm: LivingBoard P5
Houtmateriaal 13 mm: LivingBoard P5
Houtmateriaal 13 mm: LivingBoard P5
Houtmateriaal 13 mm: LivingBoard P5
Houtmateriaal 13 mm: LivingBoard P5

    Houtmateriaal 13 mm: LivingBoard P5

    Formaldehydevrij verlijmde, uit fijne spaanders vervaardigde houtspaanplaat type P5 conform EN 312, geschikt voor dragende doeleinden in vochtige ruimtes.
    Specificatie
    • EC product type: P5 Beoogd gebruiksdoel: Platen voor dragende doeleinden voor gebruik in vochtige ruimtes Toepassingsgebieden: Puur natuur voor meer levenskwaliteit: bouwbiologisch en bouwecologisch aanbevelenswaardig. De plaat LivingBoard P5 is de ideale keuze voor verwerking in de ecologische houtbouw. Een alleskunner die doet wat hij belooft. Producteigenschappen: geschuurd; vochtbestendig / vochtdicht; dragend; gebruik niet aan richting gebonden; mes- en groefplaat beschikbaar; bijzonder ecologisch; bijzonder emissiearm Duurzaamheid: Bekroond met 'Cradle to Cradle Certified® Silver' voor een geïntegreerd circulair recyclingssysteem. FSC-gecertificeerd: ja PEFC gecertificeerd: ja Blue Angel DE-UZ 76: ja QGHW Premium kwaliteit: ja Brandgedrag: D-s2,d0 volgens EN 13986 afhankelijk van de uiteindelijke toepassing (dikte: ≥ 9 mm / ruwe dichtheid: ≥ 600 kg/m³) Formaldehyde-emissieklasse: E1 E05 Geharmoniseerde technische specificatie: EN 13986:2004 +A1:2015 Formaten mes & groef: 2510 mm x 635 mm
    Technische specificatie
    • Unieke ref.LivingBoard-P5-13-mm
    • ProductfamilieSpaanplaten
    • ProductgroepPfleiderer Raw Wood Based Chipboards
    • TypeBouwmateriaal
    • Publicatiedatum2020-10-06
    • Editienummer1
    • Diepte (mm)13
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalHout
    • Secundair materiaalSpaanplaat
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectBouwmaterialen - Hout
    • IFC-classificatieMateriaal
    • ETIM-codeEC003058
    • ETIM-naamFibre- / chipboard
    • Uniclass 2015-codePr_25_71_97_60
    • Uniclass 2015-beschrijvingParticleboards
    • CSI MasterFormat 2014 Code06 42 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitelWood Board Paneling
    • OmniClass-nummer23-13 35 19 15 17
    • OmniClass-titelEngineered Wood Products

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Oceanië