Publiceer je producten
PrimeBoard XTreme MDF zwart natuur 19 mm
PrimeBoard XTreme MDF zwart natuur 19 mm
PrimeBoard XTreme MDF zwart natuur 19 mm
PrimeBoard XTreme MDF zwart natuur 19 mm
PrimeBoard XTreme MDF zwart natuur 19 mm
PrimeBoard XTreme MDF zwart natuur 19 mm
PrimeBoard XTreme MDF zwart natuur 19 mm
PrimeBoard XTreme MDF zwart natuur 19 mm

    PrimeBoard XTreme MDF zwart natuur 19 mm

    Natuurlijke, door en door gekleurde zwarte vezelplaat met gemiddelde dichtheid met hoogwaardige en innovatieve meerlaagse laklaag bestaande uit een duurzame elastische functionele laag en UV-uithardende acryllakken.
    Specificatie
    • Toepassingsgebieden: Winkelontwerp / productpresentatie, exclusieve interieur- en projectinrichtingen, woon- en slaapkamermeubilair / schuifdeuren, badkamermeubilair en keukenfronten. Producteigenschappen: hoge glans; onderhoudsvriendelijk; antivingerafdruk; Verwerkingsvriendelijk; bijzonder emissiearm FSC® kwaliteit beschikbaar: ja PEFC™ kwaliteit beschikbaar: ja Brandgedrag: D-s2,d0 volgens EN 13986 afhankelijk van de uiteindelijke toepassing (dikte: ≥9 mm/ruwe dichtheid: ≥600 kg/m³) Formaldehyde-emissieklasse: E1 E05 Formaat: 2800 mm x 2100 mm
    Technische specificatie
    • Unieke ref.PrimeBoard-MDF-black-natural-19-mm
    • ProductfamilieLacquered boards
    • ProductgroepPfleiderer PrimeBoard XTreme
    • TypeBouwmateriaal
    • Publicatiedatum2020-10-15
    • Editienummer1
    • Diepte (mm)19
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMDF Plaat
    • Secundair materiaalAcrylaat
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectBouwmaterialen - Plaatmaterialen
    • IFC-classificatieMateriaal
    • ETIM-codeEG020400
    • ETIM-naamBuilding - Wood and plate material
    • Uniclass 2015-codePr_25_71
    • Uniclass 2015-beschrijvingRigid board, panel and sheet products
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelFaced Panels
    • OmniClass-nummer23-13 19 13
    • OmniClass-titelRigid Sheets, Slabs, Plates

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Oceanië