Publiceer je producten
PrimeBoard XTreme P3 22 mm
PrimeBoard XTreme P3 22 mm
PrimeBoard XTreme P3 22 mm
PrimeBoard XTreme P3 22 mm
PrimeBoard XTreme P3 22 mm
PrimeBoard XTreme P3 22 mm

    PrimeBoard XTreme P3 22 mm

    Gemelamineerde spaanplaat voor de vochtige ruimtes met hoogwaardige en innovatieve meerlaagse laklaag bestaande uit een duurzame elastische functionele laag en UV-uithardende acryllakken.
    Specificatie
    • Toepassingsgebieden: Exclusieve interieur- en projectinrichtingen, woon- en slaapkamermeubilair / schuifdeuren, badkamermeubilair en keukenfronten. Producteigenschappen: hoge glans; Diversiteit in decor en structuur; onderhoudsvriendelijk; antivingerafdruk; vochtbestendig / vochtdicht; Verwerkingsvriendelijk FSC® kwaliteit beschikbaar: ja PEFC™ kwaliteit beschikbaar: ja Brandgedrag: D-s2,d0 volgens EN 13986 afhankelijk van de uiteindelijke toepassing (dikte: ≥9 mm/ruwe dichtheid: ≥600 kg/m³) Formaldehyde-emissieklasse: E1 E05 Formaat: 2800 mm x 2100 mm
    Technische specificatie
    • Unieke ref.PrimeBoard-P3-22-mm
    • ProductfamilieLacquered boards
    • ProductgroepPfleiderer PrimeBoard XTreme
    • TypeBouwmateriaal
    • Publicatiedatum2020-10-08
    • Editienummer1
    • Diepte (mm)22
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMFC Plaat
    • Secundair materiaalAcrylaat
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectBouwmaterialen - Plaatmaterialen

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Oceanië