Publiceer je producten
StyleBoard MDF.RWH 16 mm
StyleBoard MDF.RWH 16 mm
StyleBoard MDF.RWH 16 mm
StyleBoard MDF.RWH 16 mm
StyleBoard MDF.RWH 16 mm
StyleBoard MDF.RWH 16 mm

    StyleBoard MDF.RWH 16 mm

    Diffusie-open, formaldehydevrij verlijmde vezelplaat type MDF.RWH conform EN 622-5, als onderbedekking in het dak of de wand.
    Specificatie
    • EC product type: MDF.RWH Beoogd gebruiksdoel: Toepassingsgebieden: De vezelplaat StyleBoard MDF.RWH wordt conform EN 622-5 vervaardigd volgens het droge proces en is geschikt voor verwerking als onderlaag voor dak en wand conform EN 14964 en de ZVDH-richtlijnen. Producteigenschappen: vochtbestendig / vochtdicht; Verwerkingsvriendelijk; mes- en groefplaat beschikbaar; bijzonder emissiearm FSC® kwaliteit beschikbaar: ja PEFC™ kwaliteit beschikbaar: ja Brandgedrag: D-s2,d0 volgens EN 13986 afhankelijk van de uiteindelijke toepassing (dikte: ≥ 9 mm / ruwe dichtheid: ≥ 600 kg/m³) Formaldehyde-emissieklasse: E1 E05 Productnorm: StyleBoard MDF.RWH wordt vervaardigd conform DIN 622-5 MDF.RWH, is extern gecontroleerd en door de bouwautoriteiten toegelaten conform CE EN 13986 – MDF.RWH. Alle waarden komen overeen met onze productiestatus en zijn richtwaarden. Wijzigingen voorbehouden. Dit type plaat mag ook worden verwerkt bij een zeer korte (bijv. wind) of korte lastinwerkingsduur (bijv. sneeuw) als onderlaag voor dakbedekkingen en wanden. Geharmoniseerde technische specificatie: EN 13986:2004 +A1:2015 Formaten stomp: 2500 mm x 1250 mm Formaten mes & groef: 2510 mm x 635 mm
    Technische specificatie
    • Unieke ref.StyleBoard-MDF-RWH-16-mm
    • ProductfamilieVezelplaaten
    • ProductgroepPfleiderer StyleBoard
    • TypeBouwmateriaal
    • Publicatiedatum2020-10-06
    • Editienummer1
    • Diepte (mm)16
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMDF
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectBouwmaterialen - Hout

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Oceanië