Publiceer je producten
HYDRO Wall 73-48-400-ST12,5+RU12,5-BR-LV50
HYDRO Wall 73-48-400-ST12,5+RU12,5-BR-LV50
HYDRO Wall 73-48-400-ST12,5+RU12,5-BR-LV50

    HYDRO Wall 73-48-400-ST12,5+RU12,5-BR-LV50

    Placo solutions made of Moisture Resistant Plasterboard and Glass wool ISOVER, with performance against humidity for interior wall.
    Specificatie
    • The Placo Moisture Resistant wall system consists of Placo standard and marine plasterboard (12,5mm), rail (R48), stud frame (M48), accessories and mineral wool ISOVER. The configuration of this system results in a reduction of wall thickness compared to the conventional system. It is indicated for indoor environment and can be applied in wet areas.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.hydro_73-48-400-st125-ru125-br-lv50
    • ProductfamilieWall
    • ProductgroepMoisture
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2018-03-13
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)2.7
    • Diepte (mm)73
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPleister
    • Secundair materiaalStaal
    • Ontworpen inBrazilië
    • Gefabriceerd inBrazilië
    • Nettogewicht (kg)20.65
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectMuren - Verdelingen
    • IFC-classificatieWall
    • UNSPSC-naamDrywall
    • UNSPSC-code30161503
    • Uniclass 2015-codeEF_25_10
    • Uniclass 2015-beschrijvingWalls
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 29 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelGypsum Board
    • OmniClass-nummer23-15 11 11 11
    • OmniClass-titelGypsum Board Fixed Partitions
    • CSI UniFormat II-codeC3010
    • CSI UniFormat II-titelWall Finishes

    Beschikbaarheid regio

    Zuid-Amerika
    Brazilië