Publiceer je producten
PRIMA Shaft 73-48-600-2ST12,5-BR-LV50
PRIMA Shaft 73-48-600-2ST12,5-BR-LV50
PRIMA Shaft 73-48-600-2ST12,5-BR-LV50

    PRIMA Shaft 73-48-600-2ST12,5-BR-LV50

    Placo Solution made of Standard plasterboard, rail and stud frame parallel to the existing structure. It is indicated for new works or reforms in indoor environment.
    Specificatie
    • The Placo Standard shaft system consists of Placo standard plasterboard (12,5mm), rail (R48), stud frame (M48), accessories and mineral wool ISOVER. It is indicated for indoor environment and can be applied in dry areas.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.shaft_prima_73-48-600-2st125-br-lv50
    • ProductfamilieWall
    • ProductgroepStandard
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2018-03-20
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)2.25
    • Diepte (mm)73
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPleister
    • Secundair materiaalStaal
    • Ontworpen inBrazilië
    • Gefabriceerd inBrazilië
    • Nettogewicht (kg)19.7
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectMuren - Verdelingen
    • IFC-classificatieWall
    • UNSPSC-naamDrywall
    • UNSPSC-code30161503
    • Uniclass 2015-codeEn_80_96_80
    • Uniclass 2015-beschrijvingShafts
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 29 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelGypsum Board
    • OmniClass-nummer23-15 11 11 11
    • OmniClass-titelGypsum Board Fixed Partitions
    • CSI UniFormat II-codeC3010
    • CSI UniFormat II-titelWall Finishes

    Beschikbaarheid regio

    Zuid-Amerika
    Brazilië
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText