Publiceer je producten
BLOCCO Stool
BLOCCO Stool
BLOCCO Stool
BLOCCO Stool
BLOCCO Stool
BLOCCO Stool
BLOCCO Stool
BLOCCO Stool
BLOCCO Stool
    PLANK

    BLOCCO Stool

    4.7 van de 5 sterren4.7(49 reviews)

    The BLOCCO stool is a stool with a wooden frame made of ash, oak or walnut. The frame can be either natural lacquered or black stained lacquered, or open-pore opaque lacquered in the colours grey, white and blue. The stool has a footrest in satin or polished aluminium.

    Specificatie
    • HERSTELLUNGSJAHR: 2013
      DESIGNER: Naoto Fukasawa
      ARTICLE NUMBER: 8500-60/00

    Technische specificatie
    • Unieke ref.Blocco-Stool
    • ProductfamilieBlocco
    • ProductgroepStool
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2019-02-26
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)760
    • Breedte (mm)340
    • Diepte (mm)340
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalHout
    • Secundair materiaalVerf
    • Ontworpen inItalië
    • Gefabriceerd inItalië
    • Nettogewicht (kg)4.1
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectMeubilair - Stoelen, Krukken, Banken
    • IFC-classificatieFurnishing Element
    • ETIM-codeEG017960
    • ETIM-naamFurniture
    • Uniclass 2015-codeEF_40_30
    • Uniclass 2015-beschrijvingFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelFurnishings
    • OmniClass-nummer23-21 00 00
    • OmniClass-titelFurnishings, Fixtures and Equipment Products