Publiceer je producten
LAND upholstered
LAND upholstered
LAND upholstered
LAND upholstered
LAND upholstered
LAND upholstered
    PLANK

    LAND upholstered

    The Land upholstered is an upholstered lounge chair. The seat of the chair is made of fire-retardant cold foam and is available with a cover in fabric, imitation leather or leather.

    Specificatie
    • HERSTELLUNGSJAHR: 2019
      DESIGNER: Naoto Fukasawa
      ARTIKEL NUMMER: 1150-00

    Technische specificatie
    • Unieke ref.land-upholstered
    • ProductfamilieLAND
    • ProductgroepLounge chairs
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2023-07-07
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)1000
    • Breedte (mm)1110
    • Diepte (mm)820
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalLeer
    • Secundair materiaalMateriaal
    • Ontworpen inItalië
    • Gefabriceerd inItalië
    • Nettogewicht (kg)22
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectMeubilair - Stoelen, Krukken, Banken
    • IFC-classificatieFurnishing Element
    • ETIM-codeEG017960
    • ETIM-naamFurniture
    • Uniclass 2015-codeEF_40_30
    • Uniclass 2015-beschrijvingFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelFurnishings
    • OmniClass-nummer23-21 00 00
    • OmniClass-titelFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
    4.5 van de 5 sterren 4.5 (63)
    4.7 van de 5 sterren 4.7 (49)
    4.8 van de 5 sterren 4.8 (19)
    4.9 van de 5 sterren 4.9 (28)
    4.1 van de 5 sterren 4.1 (19)