Publiceer je producten
MIURA table rectangular - 108cm high - foldable
MIURA table rectangular - 108cm high - foldable
MIURA table rectangular - 108cm high - foldable
MIURA table rectangular - 108cm high - foldable
MIURA table rectangular - 108cm high - foldable
MIURA table rectangular - 108cm high - foldable
MIURA table rectangular - 108cm high - foldable
    PLANK

    MIURA table rectangular - 108cm high - foldable

    The MIURA table is a versatile table that can be used both indoors and outdoors. The frame is made of powder-coated aluminium in the colour black or white, in combination with a folding table top.

    Specificatie
    • YEAR OF CONSTRUCTION: 2017
      DESIGNER: Konstantin Grcic
      ITEM NUMBER: 9586-71/9587-71

      The table tops are available as:
      - HPL FunderMAX FH (70x140cm / 80x160cm, 10mm) in black and white
      - HPL FENIX (70x140cm / 80x160cm, 10mm, indoor use only) in Nero Ingo

      Special colours are available on request.

    Technische specificatie
    • Unieke ref.miura_table-rec
    • ProductfamilieMiura
    • ProductgroepTable
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2023-07-06
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)1080
    • Breedte (mm)1400
    • Diepte (mm)700
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAluminium
    • Secundair materiaalLaminaat
    • Ontworpen inItalië
    • Gefabriceerd inItalië
    • Nettogewicht (kg)28
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectMeubilair - Tafels
    • IFC-classificatieFurnishing Element
    • ETIM-codeEG017960
    • ETIM-naamFurniture
    • Uniclass 2015-codeEF_40_30
    • Uniclass 2015-beschrijvingFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelFurnishings
    • OmniClass-nummer23-21 00 00
    • OmniClass-titelFurnishings, Fixtures and Equipment Products

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Noord Amerika Afrika Zuid-Amerika Oceanië
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
    4.5 van de 5 sterren 4.5 (65)
    4.8 van de 5 sterren 4.8 (21)
    4.1 van de 5 sterren 4.1 (19)
    4.7 van de 5 sterren 4.7 (49)
    4.9 van de 5 sterren 4.9 (28)