Publiceer je producten
Elm Tree 2
Elm Tree 2
Elm Tree 2
Elm Tree 2
Elm Tree 2
Elm Tree 2
    Plants

    Elm Tree 2

    4.1 van de 5 sterren4.1(129 reviews)
    Houd er rekening mee dat deze 3D-modellen bestaan uit geïmporteerde geometrie en een groot aantal polygonen bevatten. Ze zijn niet oorspronkelijk gemaakt in Revit, maar speciaal ontworpen voor gedetailleerde close-up weergaven en visualisatie in software zoals 3dsMax. Hoewel ze naar behoren zouden moeten functioneren in Revit, is het raadzaam om ze spaarzaam te gebruiken en alleen als je computer en projectmiddelen ze aankunnen, aangezien ze mogelijk een aanzienlijke hoeveelheid geheugen verbruiken en problemen kunnen veroorzaken.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.Elm_Tree_2
    • ProductfamilieTrees
    • ProductgroepUrban
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-01-09
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalHout
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectTuinaanleg - Bomen
    • IFC-classificatieBuilding Element Proxy
    • Uniclass 2015-codeZz_80_85
    • Uniclass 2015-beschrijvingTrees and planting
    • CSI MasterFormat 2014 Code32 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelExterior Improvements
    • OmniClass-nummer23-11 27 00
    • OmniClass-titelLandscaping
    • CSI UniFormat II-codeG
    • CSI UniFormat II-titelSITEWORK
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
    Soortgelijke producten

    4.1 van de 5 sterren 4.1 (7)
    4.2 van de 5 sterren 4.2 (18)
    4.4 van de 5 sterren 4.4 (85)
    4.5 van de 5 sterren 4.5 (42)
    4.7 van de 5 sterren 4.7 (9)