Publiceer je producten
L-shaped grab bar - G01JBL19

L-shaped grab bar - G01JBL19

Safety grab bar, corner, 90° - G01JBL19
Specificatie
  • L-shaped grab bar made of zinc-plated steel pipe, coated with biocompatible and warm-to-the-touch vinyl - G01JBL19
Technische specificatie
  • Unieke ref.G01JBL19
  • ProductfamilieSafe bathroom
  • ProductgroepGrab bars
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2020-07-15
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)660
  • Breedte (mm)350
  • Diepte (mm)100
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalStaal
  • Secundair materiaalPolyamide
  • Ontworpen inItalië
  • Gefabriceerd inItalië
  • Nettogewicht (kg)1.8
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
  • IFC-classificatieFurnishing Element
  • UNSPSC-naamSanitary ware
  • UNSPSC-code301815
  • Uniclass 2015-codePr_40_20_76
  • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary accessories

Beschikbaarheid regio

Europa Azië Afrika Zuid-Amerika Oceanië