Publiceer je producten
Grab bar Maxima 12in (center on center) - G02JAS01

Grab bar Maxima 12in (center on center) - G02JAS01

Straight grab bar- G02JAS01

Specificatie
  • Straight grab bar, made of seamless zinc-plated steel pipe, coated with antimicrobial, biocompatible and warm-to-the-touch vinyl/PVC coated - G02JAS01

Technische specificatie
  • Unieke ref.G02JAS01
  • ProductfamilieSafe bathroom
  • ProductgroepGrab bars
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2018-11-16
  • Editienummer1
  • Hoogte (inch)2.88
  • Breedte (inch)12
  • Diepte (inch)3.13
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalStaal
  • Secundair materiaalVinyl
  • Ontworpen inItalië
  • Gefabriceerd inItalië
  • Nettogewicht (lbs)2.2
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
  • IFC-classificatieFurnishing Element
  • UNSPSC-naamSanitary ware
  • UNSPSC-code301815
  • Uniclass 2015-codePr_40_20_76
  • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary accessories

Beschikbaarheid regio

Noord Amerika Zuid-Amerika