Publiceer je producten
Grab bar bariatric 5 flanges - G02JAS16

Grab bar bariatric 5 flanges - G02JAS16

Straight bariatric grab bar with two extra reinforced flanges - G02JAS16

Specificatie
  • Straight grab bar with three extra reinforced flanges

    Code G02JAS16 Series
    Net weight lb. 6,33 Dimensions [WxDxH] In. 45 1/4x2 7/8x3 1/8
    In use weight capacity Vertical lb. 1000,90
    Packaging information
    Dimensions [WxDxH] In. Weight lb. 6,61 - G02JAS16

Technische specificatie
  • Unieke ref.G02JAS16
  • ProductfamilieSafe bathroom
  • ProductgroepGrab bars
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2018-11-29
  • Editienummer1
  • Hoogte (inch)3
  • Breedte (inch)45
  • Diepte (inch)2
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalStaal
  • Secundair materiaalVinyl
  • Ontworpen inItalië
  • Gefabriceerd inItalië
  • Nettogewicht (lbs)6.3
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
  • IFC-classificatieFurnishing Element
  • UNSPSC-naamSanitary ware
  • UNSPSC-code301815
  • Uniclass 2015-codePr_40_20_76
  • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary accessories

Beschikbaarheid regio

Noord Amerika Zuid-Amerika