Publiceer je producten
Shower seat left - G02JDL30

Shower seat left - G02JDL30

L-shaped doublle folding shower seat - G02JDL30

Specificatie
  • Double folding seat with nylon slats made of zinc-plated steel pipe, coated with antimicrobial, biocompatible, warm to the touch vinyl.

    Code Dimensions Width, Height, Depth (inch) Net Weight (lbs) Load capacity (lbs) Right version
    G02JDR30
    29 1/8x22 5/16x9 3/8
    32
    451.9
    Left version
    G02JDL30
    29 1/8x22 5/16x9 3/8
    32
    451.9 - G02JDL30

Technische specificatie
  • Unieke ref.G02JDL30
  • ProductfamilieSafe bathroom
  • ProductgroepSeats and stools
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2018-11-26
  • Editienummer1
  • Hoogte (inch)9
  • Breedte (inch)29
  • Diepte (inch)22
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalStaal
  • Secundair materiaalPolyamide
  • Ontworpen inItalië
  • Gefabriceerd inItalië
  • Nettogewicht (lbs)32
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
  • IFC-classificatieFurnishing Element
  • UNSPSC-naamSanitary ware
  • UNSPSC-code301815
  • Uniclass 2015-codePr_40_20_76
  • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary accessories

Beschikbaarheid regio

Noord Amerika Zuid-Amerika