Publiceer je producten
Grab bar left 15x27in - G25JBL19

Grab bar left 15x27in - G25JBL19

L-shaped safety support - G25JBL19

Specificatie
  • Code Dimensions Width, Height, Depth (inch) Net Weight (lbs) Load capacity (lbs)


    G25JBR19 15 3/16x2 3/4x27 3/16 4 449.7
    G25JBR20 20 15/16x2 3/4x39 5/16 5.1 449.7
    G25JBL19 15 3/16x2 3/4x27 3/16 4 449.7
    G25JBL20 20 15/16x2 3/4x39 5/16 5.1 449.7 - G25JBL19

Technische specificatie
  • Unieke ref.G25JBL19
  • ProductfamilieSafe bathroom
  • ProductgroepGrab bars
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2018-11-29
  • Editienummer1
  • Hoogte (inch)27
  • Breedte (inch)15
  • Diepte (inch)2
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalStaal
  • Secundair materiaalVinyl
  • Ontworpen inItalië
  • Gefabriceerd inItalië
  • Nettogewicht (lbs)4
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
  • IFC-classificatieFurnishing Element
  • UNSPSC-naamSanitary ware
  • UNSPSC-code301815
  • Uniclass 2015-codePr_40_20_76
  • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary accessories

Beschikbaarheid regio

Noord Amerika Zuid-Amerika