Publiceer je producten
Floor to wall grab bar - G25JCS38

Floor to wall grab bar - G25JCS38

90° Angle Floor To Wall Antimicrobial Grab Bar With Reversible Outrigger - G25JCS38

Specificatie
  • 90° angle floor to wall antimicrobial grab bar with reversible outrigger. Reversible orientation. 1.25” diameter, no maintenance 3mm thick antimicrobial vinyl coating. Concealed ABS 4-hole flange plate.

    • 330LB load capacity
    • Exceeds ADA load requirements
    • Install hardware included for wood stud
    • Non-slip, warm to the touch finish
    • Antimicrobial
    • Rust proof
    • Lifetime warranty
    • Price comparable to stainless steel - G25JCS38

Technische specificatie
  • Unieke ref.G25JCS38
  • ProductfamilieSafe bathroom
  • ProductgroepGrab bars
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2020-07-06
  • Editienummer1
  • Hoogte (inch)34
  • Breedte (inch)8
  • Diepte (inch)31
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalStaal
  • Secundair materiaalVinyl
  • Ontworpen inItalië
  • Gefabriceerd inItalië
  • Nettogewicht (lbs)8
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
  • IFC-classificatieFurnishing Element
  • UNSPSC-naamSanitary ware
  • UNSPSC-code301815
  • Uniclass 2015-codePr_40_20_76
  • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary accessories

Beschikbaarheid regio

Noord Amerika Zuid-Amerika