Publiceer je producten
Grab bar Stain Steel 114cm - G55JAS08

Grab bar Stain Steel 114cm - G55JAS08

Grab bar Stain Steel 114cm - G55JAS08

Specificatie
  • Safety handle, made of AISI 304 stainless steel tube, without welding, with satin finishes - G55JAS08

Technische specificatie
  • Unieke ref.G55JAS08
  • ProductfamilieSafe bathroom
  • ProductgroepGrab bars
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2018-11-16
  • Editienummer1
  • Hoogte (inch)45
  • Breedte (inch)3
  • Diepte (inch)12
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalRoestvrij staal
  • Ontworpen inItalië
  • Gefabriceerd inItalië
  • Nettogewicht (lbs)3.2
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
  • IFC-classificatieFurnishing Element
  • UNSPSC-naamSanitary ware
  • UNSPSC-code301815
  • Uniclass 2015-codePr_40_20_76
  • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary accessories

Beschikbaarheid regio

Noord Amerika Zuid-Amerika