Publiceer je producten
L-shaped safe shower column - H51GJR02

L-shaped safe shower column - H51GJR02

Safe shower column with stainless steel body - H51GJR02
Specificatie
  • Safe shower column with stainless steel body - diameter 32 mm, fitted with a "Double Water Inlet" water inlet system. Equipped with adjustable shower head and hand-held 3-jet hand shower - diameter 130 mm. - with anti-torsion hose - length 150 cm. Complete with horizontal handle - right or left - with hand shower attachment. - H51GJR02
Technische specificatie
  • Unieke ref.H51GJR02
  • ProductfamilieSafe bathroom
  • ProductgroepShower colums
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2019-09-04
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)919
  • Breedte (mm)520
  • Diepte (mm)513
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalABS
  • Secundair materiaalABS
  • Ontworpen inItalië
  • Gefabriceerd inItalië
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Douches
  • IFC-classificatieFurniture
  • UNSPSC-naamShowers
  • UNSPSC-code30181503
  • Uniclass 2015-codeAc_35_80_80
  • Uniclass 2015-beschrijvingShowering
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Showers

Beschikbaarheid regio

Europa Azië Afrika Zuid-Amerika Oceanië