Publiceer je producten
L-shaped safe shower set - H51GOL01

L-shaped safe shower set - H51GOL01

Safe shower set with stainless steel body - H51GOL01
Specificatie
  • Safe shower set with stainless steel body - 32 mm diameter, equipped with a “Double Water Inlet” water inlet system. Equipped with hand shower - 3 jets of diameter 130 mm. - with sliding latch support and anti-torsion hose - length 150 cm. Complete with horizontal handle - right or left - with hand shower attachment. - H51GOL01
Technische specificatie
  • Unieke ref.H51GOL01
  • ProductfamilieSafe bathroom
  • Productgroep Safe shower set
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2019-09-04
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)735
  • Breedte (mm)469
  • Diepte (mm)204
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalRoestvrij staal
  • Secundair materiaalRoestvrij staal
  • Ontworpen inItalië
  • Gefabriceerd inItalië
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Douches
  • IFC-classificatieFurniture
  • UNSPSC-naamShowers
  • UNSPSC-code30181503
  • Uniclass 2015-codeAc_35_80_80
  • Uniclass 2015-beschrijvingShowering
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Showers

Beschikbaarheid regio

Europa Azië Afrika Zuid-Amerika Oceanië