Publiceer je producten
Safe shower set - H51GOS01

Safe shower set - H51GOS01

Safe shower set with stainless steel body - H51GOS01
Specificatie
  • Safe shower set with stainless steel body - 32 mm diameter, equipped with a “Double Water Inlet” water inlet system. Equipped with hand shower 3 jets - diameter 130 mm. - with sliding latch support and anti-torsion hose - length 150 cm. - H51GOS01
Technische specificatie
  • Unieke ref.H51GOS01
  • ProductfamilieSafe bathroom
  • Productgroep Safe shower set
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2019-09-04
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)735
  • Breedte (mm)179
  • Diepte (mm)70
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalRoestvrij staal
  • Secundair materiaalRoestvrij staal
  • Ontworpen inItalië
  • Gefabriceerd inItalië
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Douches
  • IFC-classificatieFurniture
  • UNSPSC-naamShowers
  • UNSPSC-code30181503
  • Uniclass 2015-codeAc_35_80_80
  • Uniclass 2015-beschrijvingShowering
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Showers

Beschikbaarheid regio

Europa Azië Afrika Zuid-Amerika Oceanië