Publiceer je producten
Verenigde Staten
Nederlands
Taal
Projectlocatie
Publiceer je producten
Gratis aanmelden
Inloggen
porcher/products/974cce4e-4c74-4d96-8148-66db657fb227
Startpagina
Categorieën
Sanitair
Tap/Kraan/Koperwerk
OLYOS BSH/TH MXR EXPSD CHR C3
Niet beschikbaar in Verenigde Staten
Porcher
Volg
OLYOS BSH/TH MXR EXPSD CHR C3
OLYOS II | Exposed bath & shower mixer 315x80 mm, 158 mm spout projection, 20.0 l/min (3 bar)
Downloaden
Specificatie
Specificatie
OLYOS II | Exposed bath & shower mixer 315x80 mm, 158 mm spout projection in chrome finish, 20.0 l/min (3 bar) | Thermostatic function, Water & Energy savings, SmartShine, NF certified
Technische specificatie
Technische specificatie
Unieke ref.
D0491
Productfamilie
OLYOS
Productgroep
Shower mixers
Type
Object (enkelvoudig object)
Publicatiedatum
2019-12-19
Editienummer
1
Hoogte (mm)
77
Breedte (mm)
314
Diepte (mm)
181
Links
Links
Product-url
https://www.porcher.com/produits/catalogue/robinetterie/robinetterie-de-douche
Installatie-instructies
https://www.porcher.com/produits/catalogue/robinetterie/robinetterie-de-douche
Instructievideo
https://www.youtube.com/c/idealstandardinternational
Productcertificering
https://www.porcher.com/a-propos/contact
Technische beschrijving
https://www.porcher.com/produits/catalogue/robinetterie/robinetterie-de-douche
Gerelateerd
Gerelateerd
Hoofdmateriaal
Messing
Nettogewicht (kg)
1.7
Classificatie
Classificatie
Categorie BIMobject
Sanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
IFC-classificatie
Sanitairaansluiting
UNSPSC-naam
Sanitary ware
UNSPSC-code
301815
Uniclass 2015-code
Pr_40_20_06
Uniclass 2015-beschrijving
Bathing fittings
OmniClass-nummer
23-31 11 00
OmniClass-titel
Faucets
Beschikbaarheid regio
Europa
Frankrijk
Soortgelijke producten
FontanaShowers
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
4.8
(
6
)
Downloaden
FontanaShowers
Dual Handle Stainless Steel Bathroom and Kitchen Sink Faucet
3.8
(
5
)
Downloaden
ABI Interiors
Elysian Pot Filler
3.5
(
11
)
Downloaden
FontanaShowers
Fontana Rio Classic Oil Rubbed Bronze Bathroom Sink Faucet
Downloaden
Stern Engineering
Boreal touchless Duo - Soap and Water
Downloaden
FontanaShowers
Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower
5.0
(
5
)
Downloaden