Publiceer je producten
Verenigde Staten
Nederlands
Taal
Projectlocatie
Publiceer je producten
Gratis aanmelden
Inloggen
porcher/products/0299acc8-9587-49b1-aa8a-c66fcd36622f
Startpagina
Categorieën
Sanitair
Tap/Kraan/Koperwerk
OKYRIS - Single hole sink tap
Niet beschikbaar in Verenigde Staten
Porcher
Volg
OKYRIS - Single hole sink tap
Single hole sink mixer - Height under 114 mm aerator Total height 164 mm Projection 210 mm
Downloaden
Specificatie
Specificatie
OKYRIS - Single hole sink tap
Technische specificatie
Technische specificatie
Unieke ref.
D0596
Productfamilie
OKYRIS
Productgroep
Taps & Mixers
Type
Object (enkelvoudig object)
Publicatiedatum
2018-05-25
Editienummer
1
Hoogte (mm)
305
Breedte (mm)
450
Diepte (mm)
72
Links
Links
Product-url
http://www.idealspec.fr
Installatie-instructies
http://www.idealspec.fr
Productcertificering
http://www.idealspec.fr
Technische beschrijving
http://www.idealspec.fr
Gerelateerd
Gerelateerd
Hoofdmateriaal
Messing
Nettogewicht (kg)
2.23
Classificatie
Classificatie
Categorie BIMobject
Sanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
IFC-classificatie
Sanitairaansluiting
Uniclass 2015-code
Pr_40_20_06
Uniclass 2015-beschrijving
Bathing fittings
OmniClass-nummer
23-19 25 13 21 17
OmniClass-titel
Fittings
CSI UniFormat II-code
C1030
CSI UniFormat II-titel
Fittings
Beschikbaarheid regio
Europa
Frankrijk
Soortgelijke producten
FontanaShowers
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
4.8
(
6
)
Downloaden
FontanaShowers
Dual Handle Stainless Steel Bathroom and Kitchen Sink Faucet
3.8
(
5
)
Downloaden
FontanaShowers
Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower
5.0
(
5
)
Downloaden
ABI Interiors
Elysian Pot Filler
3.5
(
11
)
Downloaden
Moen
7365 Align One-Handle High Arc Kitchen Faucet
Downloaden
Kohler
K-8907 Kinlock™ Double lever handle service sink faucet with top-mount wall brace
Downloaden