Publiceer je producten
Verenigde Staten
Nederlands
Taal
Projectlocatie
Publiceer je producten
Gratis aanmelden
Inloggen
porcher/products/030deba1-80bf-432a-95e9-7a23b2a4a863
Startpagina
Categorieën
Sanitair
Tap/Kraan/Koperwerk
Olyos Mit Lav C3 Monot Bonde Metal Chr
Niet beschikbaar in Verenigde Staten
Porcher
Volg
Olyos Mit Lav C3 Monot Bonde Metal Chr
Olyos Mit Lav C3 Monot Bonde Metal Chr
Downloaden
Technische specificatie
Technische specificatie
Unieke ref.
D1113
Productfamilie
OLYOS
Productgroep
Basin Mixer
Type
Object (enkelvoudig object)
Publicatiedatum
2017-04-03
Editienummer
1
Hoogte (mm)
130
Breedte (mm)
58
Diepte (mm)
132
Links
Links
Product-url
http://www.idealspec.fr
Installatie-instructies
http://www.idealspec.fr
Gerelateerd
Gerelateerd
Hoofdmateriaal
Messing
Nettogewicht (kg)
1.683
Classificatie
Classificatie
Categorie BIMobject
Sanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
IFC-classificatie
Sanitairaansluiting
Uniclass 2015-code
Pr_40_20_87_98
Uniclass 2015-beschrijving
Washbasin taps
Beschikbaarheid regio
Europa
Frankrijk
Soortgelijke producten
FontanaShowers
Dual Handle Stainless Steel Bathroom and Kitchen Sink Faucet
3.8
(
5
)
Downloaden
FontanaShowers
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
4.8
(
6
)
Downloaden
ABI Interiors
Elysian Pot Filler
3.5
(
11
)
Downloaden
FontanaShowers
Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower
5.0
(
5
)
Downloaden
Moen
7365 Align One-Handle High Arc Kitchen Faucet
Downloaden
Kohler
K-8907 Kinlock™ Double lever handle service sink faucet with top-mount wall brace
Downloaden