Publiceer je producten
Verenigde Staten
Nederlands
Taal
Projectlocatie
Publiceer je producten
Gratis aanmelden
Inloggen
porcher/products/5cd373fa-ba72-4248-ac87-923edc0a53b0
Startpagina
Categorieën
Sanitair
Douches
AQUA - Shower set Hand shower 1 jet - Ø 7 cm
Niet beschikbaar in Verenigde Staten
Porcher
Volg
AQUA - Shower set Hand shower 1 jet - Ø 7 cm
Shower set Hand shower 1 jet - Ø 7 cm -
Downloaden
Specificatie
Specificatie
AQUA - Shower set Hand shower 1 jet - Ø 7 cm
Technische specificatie
Technische specificatie
Unieke ref.
D6041
Productfamilie
AQUA
Productgroep
Showers
Type
Object (enkelvoudig object)
Publicatiedatum
2018-05-25
Editienummer
1
Hoogte (mm)
152
Breedte (mm)
253
Diepte (mm)
126
Links
Links
Product-url
http://www.idealspec.fr
Installatie-instructies
http://www.idealspec.fr
Productcertificering
http://www.idealspec.fr
Technische beschrijving
http://www.idealspec.fr
Gerelateerd
Gerelateerd
Hoofdmateriaal
Messing
Nettogewicht (kg)
0.46
Classificatie
Classificatie
Categorie BIMobject
Sanitair - Douches
IFC-classificatie
Sanitairaansluiting
Uniclass 2015-code
SL_35_80_80
Uniclass 2015-beschrijving
Showers
OmniClass-nummer
23-31 17 00
OmniClass-titel
Showers
Beschikbaarheid regio
Europa
Frankrijk
Soortgelijke producten
EverFab
5' Tub-Shower with Simulated Tile - 60" x 32" Exterior Dimensions
5.0
(
5
)
Downloaden
Freedom Showers by Accessibility Professionals
ADA Roll In Shower Stall, 63" x 34" - One-piece - Title 24 - APC6334BF1P
Downloaden
FontanaShowers
Fontana Trieste Matte Black Wall Mount Thermostatic Rainfall Shower System with Hand Shower
4.0
(
26
)
Downloaden
FontanaShowers
Bravat Contemporary Chrome Rounded Wall Shower Head
4.4
(
18
)
Downloaden
DURAVIT AG
Shower Systems Shower system 1000 Chrome High Gloss - TH4280008
4.4
(
22
)
Downloaden
Freedom Showers by Accessibility Professionals
Roll-in Shower Stall, 60" x 37", CENTER drain - Freedom INSPIRE Series
Downloaden